Majoritatea senzorilor de înclinare (denumiți și inclinometre, senzori de înclinare sau de pantă) disponibili în prezent pe piață dispun de un accelerometru MEMS cu axă multiplă (MEMS = sistem micro-electro-mecanic).
Aceste tipuri de celule de măsurare sunt foarte mici, precise și robuste, dar și rezistente la uzură și întreținere.
Simplificat, o celulă de măsurare MEMS este compusă din două componente principale: o piesă electronică mobilă și o piesă mecanică fixă.
Piesa interioară mobilă, compusă dintr-o masă de dovadă (masă seismică), este echipată cu electrozi pe marginea exterioară, suspendați prin elemente cu arc.
Piesa exterioară fixă a celulei de măsurare este compusă și din acești electrozi.
Electrozii aflați la distanța minimă unii față de alții formează un “pieptene”.
Dacă senzorul se află într-o poziție orizontală, axa z a senzorului este, în mod normal, paralelă față de vectorul de împământare. Astfel, această valoare este “absolut” zero.
Dacă senzorul este înclinat într-o direcție, atunci masa mobilă din interior și electrodul acestuia își va schimba poziția față de electrodul fix.
Modificarea rezultată a capacitanței dintre acești doi electrozi este detectată de celula de măsurare și este folosită pentru calcularea valorii unghiulare finale.
IMPORTANT!
Fiecare senzor de înclinare este livrat din fabrică cu o calibrare absolută.
Referința utilizată este vectorul gravitațional, așadar accelerația gravitațională, 1 g (= 9,81 m/s²).
Dacă o axă de măsurare a senzorului este paralelă sau congruentă cu vectorul de împământare, atunci nu poate avea loc măsurarea unghiului; senzorului îi lipsește orientarea în această poziție. Drept rezultat, nu este posibilă o măsurare directă a unghiului (detectarea rotației) în jurul axei verticale de referință (unghiul de girație). Cu toate acestea, unghiul de girație poate fi calculat indirect cu ajutorul unui PLC extern.
A se vedea “Funcționalitățile suplimentare ale senzorilor dinamici pentru înclinare [JDxxxx]”.