Acest tip de senzor de înclinare este folosit în principal în aplicațiile statice sau semi-statice.
Acestea includ o varietate de aplicații staționare, cum ar fi suportul unui cărucior de ridicare cu foarfece. Asemenea utilaje necesită o precizie statică ridicată; cu toate acestea, senzorul este supus unei vibrații minime.
În aplicațiile în care accelerațiile externe difuze sunt mai frecvente, filtrele software pot fi folosite pentru atenuare semnalului senzorului.
Filtrele digitale ale unor asemenea senzori sunt de obicei filtre cu “medie mobilă”. Dezavantajul este faptul că, în timp ce valorile par mult mai stabile, este afectat timpul de reacție al senzorului.
În cazuri extreme trebuie găsit un compromis între stabilitate și timpul de reacție.
Adesea, alinierea orizontală a utilajelor sau a componentelor utilajelor reprezintă o cerință importantă pentru funcționarea în siguranță. Senzorii de înclinaţie, care se bazează pe principiul de măsurare statică, sunt concepuți pentru detectarea poziției unghiulare sau aducerea la nivel a maşinii de lucru staționare.
Aceștia sunt folosiți în comun pentru detectarea poziției pe platformele de lucru sau pentru aducerea la nivel a macaralelor sau excavatoarelor mobile. Aplicațiile industriale includ sisteme de urmărire a panourilor solare.
În aplicațiile statice cu șocuri și vibrații puternice, filtrarea cu ajutorul software-ului sau amortizarea semnalului de măsurare ar putea să fie insuficiente.
Suplimentar, în mod frecvent nu este posibil un compromis între stabilitatea semnalului și timpul de reacție din cauza aplicației.
În plus, accelerațiile vehiculelor în momentul de pornire și frânare pot avea un efect substanțial asupra rezultatului măsurătorii, deoarece un senzor static de înclinare nu poate să distingă între accelerația actuală, forța gravitațională a Pământului (referință) și accelerația externă cauzată de efectele menționate mai sus.
Această abatere depinde de forța respectivei acceleraţii şi viteze.
Pentru asemenea aplicaţii se recomandă senzori de înclinare (dinamici) cu accelerația compensată. Aceștia se bazează pe o tehnologie avansată privind senzorii semi-statici de înclinaţie anteriori.