- Noutăți referitoare la produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- Dispozitive compacte RFID UHF pentru medii dificile
Dispozitive compacte RFID UHF pentru medii dificile
Acum și cu IO-Link
Digitalizarea și cerințele rezultate pentru soluții de identificare industrială sunt în continuă creștere. Acesta este motivul pentru care ifm oferă dispozitive compacte RFID UHF de înaltă performanță nu doar cu interfețele clasice de fieldbus și IoT, ci acum și cu IO-Link.
Transferul direct al datelor prin rețea, actuatoare de control
Sistemele RFID reprezintă o soluție excelentă pentru urmărirea produselor în intralogistică. Cu soluțiile IoT sau IO-Link RFID UHF, urmărirea și localizarea pot fi implementate într-un mod și mai raționalizat datorită setării și vizualizării simplificate a parametrilor din ifm moneo Configure.
Aplicații
Datorită razei de acțiune de până la 3 m, sistemele sunt ideale pentru aplicații de urmărire și localizare și de trasabilitate. De exemplu, vehiculele pot fi identificate și porțile pot fi deschise direct prin intermediul ieșirilor digitale - fără niciun efort de programare sau întârziere. În logistică, sistemul este folosit pentru urmărirea continuă a produselor. Pot fi citite simultan până la 16 etichete.
Exemple de programe pentru descărcare
Pentru fiecare produs oferim numeroase exemple de programe și documentație pentru descărcare gratuită.
Versiuni DTE cu interfață fieldbus
Sistemele de evaluare DTE au un server web integrat pentru configurarea dispozitivului, precum și pentru monitorizarea și datele de diagnosticare atunci când sunt integrate în cloud. Grație interfețelor lor, variantele DTE sunt ideale pentru conectarea directă la PC-uri, PC-uri industriale sau PLC-uri. Semnalele pot fi, de asemenea, transmise în buclă prin intermediul unei interfețe fieldbus suplimentare, ceea ce reduce complexitatea cablării pe teren.
În plus, unitățile au două intrări și ieșiri digitale. Funcțiile logice integrate pot fi utilizate pentru preprocesarea datelor, de exemplu, pentru a controla direct o lampă de semnalizare în funcție de situație.
Dispozitivele cu nucleu IoT furnizează date, evenimente și servicii avansate prin intermediul unor protocoale comune, cum ar fi HTTP, MQTT și JSON.
Versiuni DTI cu IO-Link
IO-Link permite o setare deosebit de simplă a parametrilor și o configurare rapidă. Pentru o flexibilitate maximă, modurile de funcționare pot fi ajustate în orice moment în funcție de aplicație. Parametrii cuprinzători ai antenei și datele de diagnosticare pot fi accesate și vizualizate prin intermediul software-ului moneo. Acest lucru oferă o flexibilitate maximă.