You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. Prelucrarea imaginilor / Identificare
  3. RFID
  4. Dispozitive compacte RFID cu interfață Fieldbus
  5. DTE904

Dispozitiv compact RFID

DTE904

DTRUHFA HLRWENUS04

Dispozitiv compact RFID

DTE904

DTRUHFA HLRWENUS04


  • fcc
  • cul
Aplicatie
Aprobare radio pentru SUA; Canada; Mexic
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA] 500
Consum de energie [W] 8,6
Clasa de protectie III
Frecvenţă de lucru [MHz] 902...928
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puterea de transmisie EIRP [mW] 200; (maxim: 250 mW)
Iesiri
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] 100; (max.)
Interfete
Interfata de comunicatie Ethernet
Ethernet - TCP/IP
Protocol TCP/IP
Setari din fabricatie
IP-adresă: 192.168.0.79
Mască subreţea: 255.255.255.0
Poartă IP-adresă: 192.168.0.100
Tipul de uzura setarea parametrilor; transmisia datelor
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -20...55
Nota cu privire la temperatura ambientala
cu placă de montaj și element de răcire: -20...60 °C
Temperatura depozitare [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc
IEC 60028-2-27 40 g (6 ms) / șoc continuu
50 g (11 ms) / șoc unic
Rezistenţă la vibraţii
EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
Date mecanice
Greutate [g] 695
Dimensiuni [mm] 113 x 118,6 x 50
Materiale Capsula: Aluminiu; PBT / PC; Oţel inox
Afisaj / elemente de operare
Display
tensiune de alimentare 1 x LED, verde
afisaj grafic de bare cu LED 4 x LED, galben intensitate semnal ID-TAG
status 2 x LED, verde/rosu interfata magistrala de camp
status 2 x LED, verde/galben Ethernet
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - Ethernet
ETH1 / ETH2 Conector: 2 x M12; codificare: D
Conectare electrică - tensiune de alimentare
PWR Conector: 1 x M12; codificare: A

Videos