Aprobare radio pentru | Japonia |
---|
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 500 |
Consum de energie [W] | 8,6 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 916,8...920,4 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puterea de transmisie EIRP [mW] | 200; (maxim: 250 mW) |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100; (max.) |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | PROFINET |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Protocol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
|||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 | |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 691,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Materiale | Capsula: Aluminiu; PBT / PC; Oţel inox |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
ETH1 / ETH2 | Conector: 2 x M12; codificare: D |
---|
PWR | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|