Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | EU/RED; Regatul Unit | |
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 250 |
Consum de energie [W] | 4,8 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 865...868 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Puterea de transmisie ERP [mW] | 120; (maxim: 200 mW) |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Greutate [g] | 637,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Oţel inox; Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |