ioControl este un modul de introducere/scoatere descentralizat conectat la regulator prin magistrala CAN. Acesta este instalat la distanță de regulator pe componentele utilajului de la distanță, unde sunt generate semnalele. Clasa de protecție ridicată îl face potrivit pentru instalarea exterioară în zonele umede și murdare. Conectoarele DEUTSCH sau alternativ conectoarele M12, care sunt folosit în mare măsură în automatizarea mobilă, asigură o conectare simplă și sigură a senzorilor și actuatorilor. Rețeaua de magistrale CAN este afectată prin cablurile de preamplare. ioControl poate fi folosit ca un modul de intrare/ieşire configurabil sau ca un mini rețea pe teren. CODESYS este folosit ca un sistem de programare.
Modulele de intrare/ieșire descentralizate ale sistemului ioControl conectează senzorii binari și analogici la un regulator prin magistrala CAN folosind protocolul CANopen. Suplimentar, modulele de intrare/ieşire oferă funcții suplimentare pentru preprocesarea semnalului. Carcasa compactă, întărită cu fibră de sticlă, conține conectoare DEUTSCH protejate cu polaritate inversă sau conectoare M12 adecvate pentru utilizarea mobilă, oferind toate conexiunile necesare pentru intrări, ieșiri, comunicare și programare. Un afișaj LED bicolor integrat cu tastatură este folosit pentru indicarea celor mai importante mesaje ale sistemului, a vitezei de transmisie și a numărului de noduri, cât și pentru configurația dispozitivului. Oferta este completată de o gamă largă de cabluri de conectare.
Intrările și ieșirile configurabile oferă un grad ridicat de flexibilitate. Se poate alege între intrări analogice și digitale. Intrările analogice pot fi setate ca intrări de intensitate (0...20 mA) sau ca intrări de tensiune (0...10 V / 0...32 V). Profilul DSP 401 a fost definit pentru modulele de intrare/ieşire digitale și analogice. Funcțiile de intrare/ieșire ale modulului sunt configurate prin directorul de obiect al dispozitivului.
Miezul regulatorului, care a fost proiectat conform standardelor aplicabile pentru electronice în aplicațiile mobile, este un procesor modern cu 32 biți. Funcțiile sale de monitorizare și protecție asigură funcționarea de încredere chiar și în condiții de exploatare extreme.
În comparație cu aplicația acestora ca module de intrare/ieșire, toate unitățile pot fi folosite ca regulatoare mini liber programabile cu CANopen și J1939 printre altele. Programarea este realizată prin CODESYS cu ajutorul limbilor standardizate IEC 61131-3, permițând utilizatorului să construiască cu ușurință software-ul aplicației. Suplimentar, bibliotecile sunt disponibile pentru funcțiile speciale ale regulatorului.
ioControl este echipat cu două interfețe CAN având ISO 11898 pentru programare și schimbul de date cu modulele, regulatoarele, display-urile conectate sau cu regulatorul motorului.