Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 12 / 24 |
Consum de energie [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; maxim: 300 mA) |
Protectie la polaritate inversa | da |
Protecţie la supratensiune | da; (36 V: t ≤ 10 s) |
Numarul total de intrari si iesiri | 16 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 16 |
Numarul total de iesiri | 16 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 16 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Numar de iesiri PWM | 16 |
Numar de iesiri PWM-I | 8 |
Optiuni de parametrizare | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
Interfata de comunicatie | CAN | ||
---|---|---|---|
Numar de interfete CAN | 2 | ||
Rata de transmisie | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocol | CANopen; SAE J1939; protocol liber | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfață | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Setari din fabricatie |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ani] | 95 |
Greutate [g] | 655,9 |
---|---|
Tip montare | montaj prin insurubare |
Dimensiuni [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiale | Capsula: PA6/6.6; Display: PA; Butoane: silicon |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elemente de operare |
|
Procesor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memorie de lucru | 592 kByte |
Memorie pentru cantități mari de date | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
X1 | Conector: 1 x Conector AMP (TE-AMP 1745078-1); Contacte: cositorit |
---|
CAN IN | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
CAN OUT | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
Con. 1...8 | Conector: 8 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|