Tensiune de lucru [V] | 12...24 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; (conectat cu conectorul dedicat) |
Greutate [g] | 246,4 |
---|---|
Materiale | PBT |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Racord | Conector: 1 x conector AMP, drept; Contacte: nichelată |
---|