Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Protectie la polaritate inversa | da |
Numarul total de intrari si iesiri | 16 |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16; Numar de intrari analogice: 8; Numar de intrari de frecventa: 4; Numar de intrari in rezistenta: 4 |
Numar total de intrari | 16 |
---|---|
Numar de intrari de frecventa | 4 |
Numar de intrari in rezistenta | 4 |
Numar de intrari digitale | 16 |
Numar de intrari analogice | 8 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 0...20 |
Intrare analogica (tensiune) [V] | 0...32 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|
PLC functionalitate conform IEC 61131-3 | da |
---|
Numar de interfete CAN | 2 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 100 |
Greutate [g] | 692 |
---|---|
Tip montare | montaj prin insurubare |
Dimensiuni [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materiale | PA fibra de sticla armata |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
X1 | Conector: 1 x Conector AMP |
---|
CAN IN | Conector: 2 x conector DEUTSCH |
---|
Con. 1...8 | Conector: 8 x conector DEUTSCH |
---|