You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Senzație: transmiterea semnalului AS-i prin fibră optică

Posibilitate de funcționare mixtă a cablului plat AS-i și a fibrei optice. Este posibilă o lungime a cablului de până la 3,2 km

  • Transmiterea semnalului de interfață AS pe o distanță de până la 3,2 km
  • Posibilitate de funcționare mixtă (cablu plat AS-i și fibră optică)
  • Protecție la fulgere, imunitate la interferența electromagnetică radiată
  • Fiabilitatea operațională ridicată
  • Izolare galvanică
  • Terminale de conexiune cu fișe

Repetitor cu fibră optică AS-i
Noul repetitor cu fibră optică AS-i ifm permite transmiterea semnalului de interfață AS printr-un mediu optic și invers. Aceasta permite o extindere considerabilă a cablului în rețeaua AS-i. Fiecare repetitor cu fibră optică AS-i are două canale independente compuse dintr-un element de transmitere și unul de recepție, care sunt alimentate prin sistemul interfeței AS. Diferitele LED-uri indică starea de funcționare actuală. Această inovație este integrată în noua capsulă SmartLine.

Performanță în practică
Transmiterea optică înseamnă că nu există radiații de interferență și că nu există probleme de împământare. Sistemele de transmisiune prin fibră optică exclud din principiu orice pericol de compatibilitate electromagnetică. Nu au loc nici pierderile pe distanță cauzate de inductanțe, capacități și rezistențe (ca de exemplu în cazul cablurilor de cupru). În consecință, noul repetitor cu fibră optică AS-i contribuie decisiv la extinderea duratei de viață și la reducerea costurilor. Utilizarea noului repetitor cu fibră optică AS-i vă permite să folosiți tipologii suplimentare de rețea cu fibră optică (tipologie în linie, tipologie în stea). Transmiterea optică înseamnă că nu există radiații de interferență și că nu există probleme de împământare. Sistemele de transmisiune prin fibră optică exclud din principiu orice pericol de compatibilitate electromagnetică. Nu au loc nici pierderile pe distanță cauzate de inductanțe, capacități și rezistențe (ca de exemplu în cazul cablurilor de cupru). În consecință, noul repetitor cu fibră optică AS-i contribuie decisiv la extinderea duratei de viață și la reducerea costurilor. Utilizarea noului repetitor cu fibră optică AS-i vă permite să folosiți tipologii suplimentare de rețea cu fibră optică (tipologie în linie, tipologie în stea).