Tolerante tensiune operare [%] | 25...35 | |
---|---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24 | |
Tensiune de intrare DC [V] | 24 | |
Clasa de protectie | III | |
Protecţie la supratensiune | da; (< 36 V) | |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 650 | |
Tensiune de iesire AS-i [V] | 30,5 | |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 122 | |
Putere de iesire (varf) [W] | 134 | |
Nota despre puterea de iesire (varf) [W] |
|
|
Rezerva de putere [%] | 10 | |
Numar de circuite de iesire | 1 | |
Curent de iesire AS-i [A] | 4 | |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 | |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 24 V DC) [A] | 2 | |
Limitarea socurilor de curent | da | |
Eficienta (tensiune nominala 24 V DC) [%] | 90,5 | |
Protectie externa intrari | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | |
Conductanta termica [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 24 V DC) [ms] | 6 | |
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC) [A] | 5,5 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 24 V DC) [W] | 12,7 | |
Decuplarea datelor integrată | da | |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | curent de iesire constant |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
Certificat AS-i | 98801 |
---|
Greutate [g] | 621 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 40 x 120 |
Materiale | Tablă oţel |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|