Frecventa AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 | |
Tensiune de lucru [V] | Selectia automata a domeniului | |
Tensiunea nominala AC [V] | 110 / 230 | |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...120 / 200...240 | |
Clasa de protectie | I | |
Protecţie la supratensiune | da; (< 36 V) | |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 800 | |
Tensiune de iesire AS-i [V] | 30,5 | |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 244 | |
Putere de iesire (varf) [W] | 256 | |
Nota despre puterea de iesire (varf) [W] |
|
|
Factor de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) | 0,59 | |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,51 | |
Rezerva de putere [%] | 5 | |
Numar de circuite de iesire | 1 | |
Curent de iesire AS-i [A] | 8 | |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 100 | |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | |
Varf de curent la oprire (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | |
Limitarea socurilor de curent | da | |
Eficienta (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [%] | 89,4 | |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,9 | |
Protectie externa intrari | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | |
Conductanta termica [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 | |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 42 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,73 | |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 2,23 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 120 V AC / 60 Hz) [W] | 28,9 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [W] | 24,4 | |
Decuplarea datelor integrată | da | |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | curent de iesire constant |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | nu |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20 | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
MTTF [ani] | 88 |
Certificat AS-i | 98501 |
---|
Greutate [g] | 898,5 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 62 x 120 |
Materiale | Tablă oţel |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|