Aplicatie | Extensie retea AS-i prin fibra optica pana la max. 3200 m |
---|
Tensiune de lucru [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Curentul Max consumat din AS-i [mA] | 60 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...75 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 |
Protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 162,5 |
---|---|
Tip montare | Montaj pe sina DIN |
Materiale | PA 6.6 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |