Temperatură de ambianţă [°C] | -40...80 |
---|
Greutate [g] | 3060 |
---|---|
Lungime totală [mm] | 50000 |
Rază minimă îndoire [mm] | 77 |
Dispunere fibre | |
Diametru nucleu [mm] | 0,05 |
Diametrul fibrelor [mm] | 2 x 0,05 |
Diametrul exterior [mm] | 6 |
Materialul fibrei | Sticlă |
Materialul fibrei | PU |
Articole livrate |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |