• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Creșterea eficienței operațiunilor din porturi

A container ship docks at the port terminal

Automatizarea și conectivitatea viitorului

Odată cu creșterea comerțului global și creșterea cerințelor din partea clienților referitor la serviciile logistice globale există o nevoie de maximizare a eficienței operaționale a porturilor. Marea parte a comerțului intercontinental de bunuri este realizat pe cale maritimă. Acesta reprezintă motivul pentru care porturile pentru containere joacă un rol decisiv în lanțul internațional de aprovizionare. Întreaga manipulare a containerelor trebuie realizată în siguranță și fără întârzieri; în caz contrar nu poate fi respectată planificarea exactă a participanților la lanțul logistic global.

Automatizarea în creștere și monitorizarea stării achizițiilor portuare critice sunt indispensabile pentru economia de costuri și timp și rămân fiabile și competitive. Oferim soluții personalizate și sigure pentru orice aplicații portuare, care sunt țintite cu precizie către aceste cerințe.

Beneficiile soluțiilor noastre de automatizare

Pentru creșterea eficienței operaționale a porturilor, conectarea participanților de pe țărm și a celor maritimi devine tot mai importantă. Aceasta necesită un schimb de date fiabil între toți participanții, dar și pentru monitorizarea stării bunurilor critice. Porturile trebuie să devină mai inteligente, care este și motivul pentru creșterea importanței digitalizării. Oferim soluții ale sistemului pe baza senzorilor inteligenți, care nu sunt doar fiabili, ci suportă și transferul de date până la nivelul cloud pentru operațiuni portuare fără probleme.

Disponibilitatea:

Senzorii IO-Link transmit date de la sistemele și utilajele portuare către sistemele de nivel mai ridicat. Spre exemplu, deteriorarea echipamentului portuar poate fi detectată timpuriu pentru atingerea unei durate de funcționare mai mari a echipamentului.

Reducerea costurilor:

Întreruperile operațiunilor portuare nu sunt costisitoare doar pentru operatorii portuari, ci și pentru toți participanții din lanțul logistic. Timpul de nefuncționare al echipamentului portuar cauzat de ex. de uzura mecanică poate fi detectat într-o etapă timpurie și, astfel, evitat. Sistemele de monitorizare echipate cu tehnologie de senzor precisă pot detecta deteriorarea rulmentului, dezechilibrul, etc. și pot transmite digital aceste date prin IO-Link, care ajută la prevenirea costurilor ridicate cauzate de timpii de nefuncționare.

Fiabilitate:

Având o experiență de peste 50 de ani, știm cum să atingem o durată de funcționare maximă a macaralelor, spreaderelor, stivuitoarelor pentru containere, cărucioarelor-călăreț sau a vehiculelor ghidate automat. Aceste vehicule cu destinație specială sunt expuse la șocuri și vibrații extreme și la condiții de mediu în locațiile de coastă – precipitații și soare puternic, vânt și aer sărat. Senzorii și sistemele de comandă de la ifm oferă clasa de protecție IP68/ IP69K față de pătrunderea uleiului sau a apei dar și contra șocurilor și o rezistență la vibrații de până la 120 G într-un interval de temperatură între -40 și 85°C. Compatibilitatea electromagnetică excelentă combinată cu transmiterea digitală a datelor prin IO-Link asigură înregistrarea și transmiterea fără probleme a tuturor datelor relevante utilajului. Bineînțeles că sunt disponibile toate aprobările relevante.