• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Automatizarea porturilor
  2. Tehnologia 5G în porturi

Creșterea eficienței operațiunilor porturilor

5G technology at ports

Tehnologii inteligente și fiabile: Tehnologia 5G în porturi

ifm, cunoscută de zeci de ani pentru tehnologia fiabilă de senzori și control pentru medii extreme, oferă soluții portuare inteligente.

Din ce în ce mai multe porturi de containere din întreaga lume investesc în automatizare, conectivitate flexibilă și soluții software pentru a rămâne competitive și pentru a crește debitul de containere, fiabilitatea și eficiența.

În contextul modernizării și construcției de noi terminale portuare, operatorii portuari au decis să utilizeze tehnologia modernă a camerelor de luat vederi de la ifm pentru monitorizare în locul scanerelor laser, predispuse la erori. Acestea sunt instalate, în cele din urmă, pe până la 1.000 de vehicule autonome de transport de containere (AGV) și reprezintă, în combinație cu o tehnologie de control fiabilă, piatra de temelie pentru o productivitate ridicată și un debit constant de containere.

Un port de containere inteligent depinde de un sistem de date de înaltă performanță și de comunicarea vocală în toate domeniile. Aici, în domeniul transmisiunilor fără fir, nu există o alternativă reală la ultima generație de comunicații mobile - tehnologia 5G. Furnizorii de servicii de tehnologie 5G oferă o gamă largă de soluții de rețea 5G adaptate la diferite aplicații și scenarii. Un număr tot mai mare de vehicule autonome necesită o monitorizare continuă, precum și gestionarea serviciilor și a comenzilor în timp real. Gateways de periferie fiabile de la ifm „De la senzor pentru cloud” în combinație cu tehnologia 5G de la 5G furnizorii de servicii oferă o soluție ușor scalabilă ca infrastructură privată, publică sau hibridă pentru a face din combinația de date mari cu inteligența artificială o realitate.

Ce avantaje va avea un port inteligent?

Există multe provocări cu care se confruntă operatorii portuari în operațiunile zilnice. Tehnologia portuară inteligentă poate contribui la rezolvarea următoarelor:

Challenges in the port / shipping industry

Sursa: Novis; COREALIS; EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson

Date concrete

  • Orice defecțiune a macaralei sau a utilajului care provoacă întreruperi este foarte costisitoare pentru port
  • Accent sporit pe controlul mediului din cauza recentelor accidente portuare majore
  • În prezent, majoritatea monitorizării echipamentelor se face la fața locului de către un operator, ceea ce are ca rezultat doar date limitate privind starea acestora

Probleme

  • 6% din accidentele din porturi din ultimii 5 ani s-au datorat unei întrețineri deficitare a instrumentelor
  • 11% din toate accidentele din terminalele de containere din ultimii 5 ani s-au datorat incendiilor, majoritatea cauzate de deteriorarea echipamentelor
  • 25% din costul deteriorării echipamentelor se datorează întreținerii inadecvate sau incorecte

Soluție

  • Reduceți timpul de nefuncționare și îmbunătățiți siguranța cu monitorizarea în timp real a stării de funcționare!

Sursa: ifm; Tehnologie portuară; Națiunile Unite; Jurnalul de Știință și Tehnologie Marină; Ericsson; Arthur D. Little

Caz de utilizare: monitorizarea stării de sănătate a distribuitorului

O întrerupere neprogramată poate avea un impact major

Spreader as critical asset which can cause downtime

Sursa: Bromma

Posibilă dispunere a dispozitivului de dispersie cu tehnologie ifm și conexiune 5G

Tehnologia de control fiabilă de la ifm pe STS și pe dispozitivele de dispersie de șantier permit monitorizarea continuă prin intermediul comunicațiilor mobile de ultimă generație. Datele de serviciu sunt stocate pe un server. Datorită unei interfețe de utilizator ușor de utilizat, sistemul de monitorizare a dispozitivului de dispersie afișează în mod clar toate informațiile de service relevante, ceea ce permite planificarea predictivă a întreținerii.

Ce informații pot fi preluate de la dispozitivului de dispersie?

  • Verificarea continuă a stării de funcționare a dispozitivul de dispersie, 24 ore din 24 și 7 zile din 7
  • Vizualizare instantanee a stării dispozitivului de dispersie
  • Calcularea indicatorilor cheie de performanță individuali

Caz de utilizare: creșterea siguranței AGV-urilor

Provocări

  • Lucrul cu încărcături grele și echipamente periculoase reprezintă un risc zilnic.
  • AGV-urile cu protecție insuficientă împotriva coliziunilor reprezintă un risc ridicat de siguranță.
  • Coliziunile AGV duc la opriri neplanificate și reduc productivitatea

Posibilă dispunere a AGV-urilor cu ajutorul camerelor 3D ifm în cloud

Sistemul de camere ifm este conceput pentru protecția împotriva coliziunii a vehiculelor mobile. Orice coliziune între AGV-uri sau AGV-uri cu bunuri suspendate deasupra, de exemplu, dispozitivele de dispersie de pe macaralele de tip portal, va duce la accidente și perioade de întrerupere a activității, care trebuie evitate. Sistemul anticoliziune ifm O3M, care sprijină funcționarea zilnică a portului, oferă soluția.

Care sunt avantajele utilizării sistemului anticoliziune ifm?

  • sistemul O3M de la ifm este ideal pentru supravegherea zonei de supraveghere a AGV-urilor
  • Camera 3D nu are părți mobile și este practic lipsită de uzură
  • În timp ce riscul de accidente în port scade, disponibilitatea crește

Ce poate oferi ifm?

soluția ifm: Kit starter O3D

Descoperiți noile kituri de pornire de la ifm pentru a vă asigura o dovadă a conceptului cu conectivitate celulară. Cu ajutorul camerei 3D, puteți rezolva o varietate de aplicații și puteți obține informații pentru sistemele dvs. de control, în timp ce puteți fi online cu software-ul nostru Vision Assistant prin intermediul rețelei 4G sau 5G, în funcție de kitul de pornire ales de dvs. Acestea conțin tot ce aveți nevoie (fără cartelă SIM) pentru a începe. Pachetul include totul, de la sursa de alimentare, cabluri, cameră 3D, software până la router/gateway pentru LTE sau 5G. Am ales cu mare atenție furnizorii de routere/gateway-uri 4G LTE și 5G, iar acestea sunt testate și conectate de Ericsson. Vă rugăm să ne contactați pentru a plasa o comandă.

➔ YouTube: Video de despachetare a unuia dintre kiturile noastre de pornire celulară cu cameră 3D

Opțiunea 1

Router wireless Sierra AirLink RV55 4G/LTE

Kitul de pornire O3D: Router wireless Sierra AirLink RV55 4G/LTE. Acest kit de pornire este destinat celor care au deja un dispozitiv Windows pe care pot rula ifm Vision Assistant. În afară de kitul de pornire, nu aveți nevoie decât de o cartelă SIM și de aplicația dvs. și sunteți gata să efectuați PoC-ul celular.

Opțiunea 2

Router wireless Sierra AirLink RV55 4G/LTE, Zebra XSLATE L10, tabletă de 10,1"

Similar cu cele de mai sus, dar cu un dispozitiv Windows industrial. Tableta este marca Zebra L10 de 256 GB. XSLATE L10, 10,1", Standard 500 Nit, stylus Short Cap, IP65, Core i5, 8 GB, WLAN, WWAN W/GPS, 256GB PCIe SSD, Win 10 (64Bit), UK Pwr, Std Bat, 3 ani garanție.

Opțiunea 3

Router wireless HMS 5G Europe NV1000

Kit de pornire O3D: Router wireless HMS 5G. Acest kit de pornire este destinat celor care au deja o rețea privată 5G și un dispozitiv Windows pe care puteți rula ifm Vision Assistant. Routerul wireless HMS 5G vă permite să creați o conexiune celulară robustă într-un mediu de producție industrială. Routerul este pregătit pentru a fi utilizat cu rețele 5G industriale private din Europa care suportă banda 78.

Obțineți sfaturi de la experții noștri

Împreună vom asigura succesul proiectului dumneavoastră.

V-am convins? Doar contactați-ne. Vă vom acompania pe parcursul drumului dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a sistemului ifm vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.