Doriţi să:
Atunci vă recomandăm soluţiile de cablare sigure de la ifm.
Direct la produse
EVF004 Cabluri de conectare cu mufa; Tensiune de lucru < 250 V AC; 5 m; MPPE; Material de execuţie al carcasei PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; Fără halogen da; contacte aurite da
EVF043 Cablu de conectare; Tensiune de lucru < 250 V AC; 2 m; MPPE; Material de execuţie al carcasei PP Fara Halogen; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; Fără halogen da; contacte aurite da
EVF570 Conector demontabil mama; Tensiune de lucru < 60 V AC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; contacte aurite da
EVF532 Cablu de conectare; 15,5 x 15,5 x 51,5 mm; Cablu cu conector
EVF494 Cablu de conectare; Tensiune de lucru < 250 V AC; 5 m; MPPE; Material de execuţie al carcasei PP Fara Halogen; Etanşare: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; Fără halogen da; contacte aurite da
EVT004 Cabluri de conectare cu mufa; Tensiune de lucru < 250 V AC; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; contacte aurite da
Suntem întotdeauna bucuroși să vă îndrumăm și să vă răspundem la orice întrebare. Nu ezitați să ne contactați dacă doriți să aflați mai multe informații despre soluțiile noastre din domeniul alimentar și al băuturilor.
Aflati mai multe