• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Soluţii pentru industria alimentară şi a băuturilor
  2. Soluţii de presiune

Ce se întâmplă dacă puteţi îmbunătăţi disponibilitatea şi performanţa prin soluţii pentru presiune cu IO-Link?

Doriţi să:

  1. Reduceţitimpii de nefuncţionare
  2. Creşteţi precizia
  3. Eliminaţi riscul de produs irosit

Atunci vă recomandăm soluţiile de presiune fiabile pentru rezervoare şi containere de la ifm.

Direct la produse

Cum aş putea reduce timpii de nefuncţionare şi creşte disponibilitatea?

  • Remedierea cu uşurinţă a defecţiunilor a celulelor ceramice (fisura diafragmei cauzează un semnal de eroare)
  • Înlocuirea automată a aparatului prin IO-Link
  • Instalare facilă fără riscul deteriorării celulei ceramice, mulţumită design-ului senzorului
  • Durată mai lungă de utilizare a celulei ceramice în comparaţie cu diafragma metalică

Cum aş putea ameliora performanţa procesului meu?

  • Cea mai exactă informaţie privind procesul cu ajutorul valorii digitale
  • Citirea cu precizie a rezervorului gol datorită măsurătorii zero stabile
  • Compensare ameliorată a temperaturii, care permite cicluri de curăţare mai rapide şi durate ameliorate ale ciclului (de ex. în procese CIP/SIP)
  • Proces mai rapid de curăţare datorită celulei ceramice robuste

Cum aş putea asigura calitatea corectă a produsului?

  • Risc eliminat de contaminare a uleiului datorită tehnologiei cu celulă ceramică uscată
  • Prevenirea deteriorării pe durata instalării
  • Fără griji privind scurgerile datorită utilizării celulei ceramice