Doriţi să:
Atunci vă recomandăm soluţiile fiabile de monitorizare a vibraţiilorde la ifm.
Direct la produse
VSA001 Accelerometru; analogic; Numarul axelor masurate 1; Domeniul de masurare al vibratiilor -25...25 g; Domeniul de frecvenţă 1...6000 Hz; Temperatură de ambianţă -30...125 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; Conector
VSE150 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 8; (configurabil); Ethernet; PROFINET IO; 114,2 x 50 x 105,3 mm
EVT385 Cabluri de conectare cu mufa; Tensiune de lucru < 50 V AC; 2 m; PVC; Material de execuţie al carcasei Capsula: PVC portocaliu; Etanşare: EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; fără silicon da; contacte aurite da
VSE151 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 8; (configurabil); Ethernet; EtherNet/IP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE153 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 8; (configurabil); Ethernet; Modbus TCP; 114,2 x 50 x 105,3 mm
VSE002 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 8; (configurabil); Ethernet; TCP/IP; 100 x 25,4 x 103,4 mm
VSE100 Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie; Numarul total de intrari si iesiri 16; (configurabil); Ethernet; TCP/IP; 114 x 50 x 105 mm
Suntem întotdeauna bucuroși să vă îndrumăm și să vă răspundem la orice întrebare. Nu ezitați să ne contactați dacă doriți să aflați mai multe informații despre soluțiile noastre din domeniul alimentar și al băuturilor.
Aflati mai multe