• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. Module IO-Link

Module IO-Link pentru teren

Magistralele IO-Link de la ifm sunt soluția perfectă pentru achiziția descentralizată a semnalelor senzorilor pe teren, pe instalație sau pe mașină, fără a fi nevoie de un tablou de comandă.

Performanța infrastructurii IO-Link este îmbunătățită semnificativ de modulele IO-Link. Acestea dispun de intrări și ieșiri pentru semnale binare, analogice și digitale și pot controla, de asemenea, actuatoarele.

Avantaje: Întregul dialog între controler și senzori și actuatori se desfășoară fără probleme prin intermediul topologiei IO-Link. În același timp, toate datele sunt accesibile la nivel IT pentru evaluare și optimizarea proceselor. Această soluție convenabilă este unică pe piață și oferă o flexibilitate extraordinară, în special pentru utilizările la scară mică!

Avantajele acestei game de produse

  • Carcasă rezistentă din plastic cu protecție IP67 / 68 / 69K
  • Rezistență mare la șocuri şi vibrații
  • Pentru utilizare în sectoare industriale și zone care necesită condiții de igienă
  • Filtre digitale de intrare și ieșire puternice
  • Tipuri cu separare electrică a diferitelor surse de tensiune și IO-Link
  • Tipuri cu intrări și ieșiri configurabile liber (binare și analogice)
  • Filtre digitale de intrare pentru preprocesarea semnalului
  • Capacități de diagnosticare
  • tehnologie ifm ecolink

Avantajele dumneavoastră

  • Extindere ușoară a intrărilor și ieșirilor direct pe teren prin IO-Link
  • Economii datorită dispunerii și configurării flexibile a modulelor
  • Reducerea timpului necesar pentru instalare și configurare
  • Localizarea simplificată a defectelor
  • Standardizarea utilajelor prin conceptul modular

Prezentare generală a modulelor IO-Link

Sistem grafic care ilustrează conexiunile între modulele IO-Link

Oferim un portofoliu mare și variat pentru o gamă largă de utilizări și sectoare de utilizare. Modulele sunt disponibile în două variante:

  • Modulul de teren portocaliu din seria cu agent de răcire este rezistent la uleiuri și agenți de răcire și este potrivit pentru utilizări industriale generale.
  • modulul gri este ideal pentru utilizări igienice și alimentare datorită materialului utilizat pentru carcasă. Acesta are un grad de protecție ridicat IP 68 / IP 69K.

Există o distincție de bază între Standard / PerformanceLine și BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Multiport Configurabil DI / DO DI DO Al
Lichid de răcire AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Aliment AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Porturi 8x M12 8x M12 deschis
capăt cablu
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Max. intrări / ieșiri
(pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Alimentare cu tensiune extern
M12 cod L
extern
M12 cod A
port B port A extern
M12 cod L
extern
M12 cod A
port B port A port A extern
M12 cod A
port A
Semnale de intrare binare
posibile
16 DI 12 DI 20 DI
Semnale de intrare analogice
posibile
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Frecvențe de intrare
posibile
2x fl
0...3000 Hz
Semnale de ieșire binare
posibile
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Semnale de ieșire analogice
posibile
Semnale de ieșire PWM / PWM-I
posibile
8 PWM
2 PWM-I
Separare electrică
US / UA
Curent nominal pe port 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Curent nominal per modul 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
fără interacțiune
în conformitate cu PL-d

(aflați mai multe)
Clasa de protecție Seria lichid de răcire (portocaliu) IP 67
Seria pentru produse alimentare (gri) IP 69k
Materialul conectorului/prizei Seria lichid de răcire (portocaliu) – alamă nichelată
Seria pentru produse alimentare (gri) – oțel inoxidabil
BasicLine
DI
Lichid de răcire AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Porturi 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Numărul maxim de intrări
(pin 4+2)
8 16 4 8
Alimentare cu tensiune intern, port A
Semnale de intrare binare
posibile
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Semnale de intrare analogice
posibile
Semnale de ieșire binare
posibile
Semnale de ieșire analogice
posibile
Separare electrică US / UA
Curent nominal per modul
Clasa de protecție IP67
Materialul conectorului/prizei alamă nichelată

Căutați informații despre produse, manuale sau ghiduri de instalare? Introduceți numărul produsului și veți fi redirecționat instantaneu către secțiunea de descărcare corespunzătoare.

Alimentarea cu tensiune a modulelor IO-Link

Oferim o gamă variată de opțiuni de alimentare cu tensiune pentru modulele noastre IO-Link, pentru a satisface diferitele cerințe de pe teren. În combinație cu magistralele IO-Link potrivite, acest lucru vă oferă flexibilitate maximă.

Opțiuni de alimentare cu tensiune

Pentru a alimenta modulul IO-Link și senzorii și actuatoarele de pe teren, sunt disponibile până la 3 surse de tensiune (pini) diferite pentru fiecare modul.

US = alimentare cu tensiune de la magistrală
UA = alimentare cu tensiune externă pentru actuator
UAi = alimentare cu tensiune externă pentru senzor
MP = modul cu intrări și ieșiri digitale și intrări analogice
DX = modul cu intrări și ieșiri digitale
DI = modul cu intrări digitale
DO = modul cu ieșiri digitale

Vă rugăm să rețineți că dacă modulul IO-Link este alimentat de la un port B, senzorii vor fi alimentați prin UA împreună cu actuatoarele. Astfel, dacă UA este întrerupt, senzorii vor înceta să funcționeze. Din acest motiv, oferim versiuni cu o sursă de tensiune externă în care UAi și UA sunt separate.

Excluderea interacțiunii / excluderea defecțiunilor

Excluderea interacțiunii în aplicații de siguranță

În tehnologia de siguranță clasică, alimentarea cu tensiune a actuatoarelor periculoase (UA) este întreruptă la nivel central prin intermediul unui releu de siguranță.

În sistemele de magistrale de câmp moderne, descentralizate, actuatoarele sunt controlate prin intermediul ieșirilor „nesigure” ale modulelor I/O, în timp ce alimentarea cu tensiune a acestor module I/O este din ce în ce mai des oprită la nivel central prin intermediul unui releu de siguranță din amonte sau al unui controler de siguranță.

Teoretic, ar putea apărea o defecțiune la modulele I/O nesigure, rezultând că ieșirea ar putea fi alimentată în mod continuu de US chiar dacă UA a fost deconectată. Noile module DX PerformanceLine au fost proiectate astfel încât să excludă această eroare teoretică ⇒ excluderea defectului.

Notă: Aceste module I/O nu sunt relee de siguranță în sensul siguranței funcționale.

Termenul „siguranță pasivă” este des utilizat în acest context. Acest termen este foarte înșelător, deoarece sugerează un dispozitiv de siguranță. De aceea, facem referire în mod explicit la „excluderea interacțiunii” și „excluderea defecțiunilor”.