Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" conform cULus) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 50 |
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,1 |
---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 16 |
---|
Numar de intrari digitale | 16; (8 x 2) |
---|---|
Circuitul intrarilor digitale | PNP |
Alimentarea senzori intrari | IO-Link |
Limitarea curentului de intrare [mA] | 15 |
Curent de intrare HIGH [mA] | 6...10 |
Curent de intrare LOW [mA] | 0...2 |
Nivel de comutare HIGH [V] | > 11 |
Intrarile digitale protejate la scurtcircuit | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Mod SIO | nu |
Date de proces analogice | 1 |
Date de proces binare | 24 |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 2,9 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Protectie | IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 164 |
Greutate [g] | 382,5 |
---|---|
Materiale | PA; Conector mama: alama nichelată; O-Inel: FKM |
Material de etansare | FKM |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
Conector: M12; codificare: A |