- IO-Link — pagina principală
- Selectare produs
- IO-Link Master
- IO-Link Master DataLine
Selecție de produse DataLine
Masterele DataLine IO-Link (seria AL13) au fost special dezvoltate pentru aplicații care se concentrează pe achiziția de date, integrarea IT și pregătirea pentru viitor.
Soluția inteligentă pentru integrarea datelor și IIoT
Datorită caracteristicilor lor sofisticate, acestea nu doar permit conectarea ușoară a senzorilor IO-Link cu 4 sau 8 porturi A, ci oferă și o interfață IIoT puternică cu MQTT/JSON – perfectă pentru transmiterea datelor senzorilor către sisteme de nivel superior și platforme cloud.
Datorită designului rezistent IP67 sau IP69K, acestea sunt potrivite atât pentru medii industriale, cât și pentru aplicații cu procese de curățare. Designul compact și conexiunea de alimentare codificată M12 A permit o integrare rapidă și sigură, fără eforturi majore de instalare.
Conexiune IT directă prin MQTT/JSON
Pentru integrare ușoară în sisteme cloud sau edge – fără gateway sau PLC.
Transparență sporită prin accesul la date în timp real
Acces la datele senzorilor în paralel cu comunicarea PLC – ideal pentru monitorizarea stării, OEE sau asigurarea calității
Utilizare flexibilă – potrivit pentru multe protocoale
Versiuni disponibile pentru PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT sau Modbus TCP
Potrivit pentru medii dure
Grad de protecție IP67 pentru utilizare industrială, IP69K pentru aplicații critice din punct de vedere al igienei, cu curățare la presiune înaltă
Conexiune compactă la sursa de alimentare
Standardizat M12 codificat A, fiabil, economisind spațiu
DataLine AL13xx