Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 50; (US) |
Clasa de protectie | III |
Aimentare suplimentara de tensiune [V] | 18...28 DC; (UA) |
Consumul maxim de curent din sursa suplimentară [mA] | 3600; (UA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 20 |
---|
Numar de iesiri digitale | 20; (10 x 2) |
---|---|
Circuit | PNP |
Functii de iesire | Tranzistor |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 1800 |
Capacitate max. curent totală la ieșiri [A] | 3,6; (Capacitate curent max. per latură de ieșire: 1800 mA) |
Separat galvanic | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Revizie IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Mod SIO | nu |
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5,6 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 41 |
Greutate [g] | 422,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
X1 | Conector: M12; codificare: A |
---|
X1.0...X1.9 | Conector: M12; codificare: A; Etanşare: EPDM |
---|
X31 | Conector: M12; codificare: A |
---|