• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Prezentare generală a sistemului

Prezentare generală a sistemului IO-Link

IO-Link deschide noi posibilități pentru un control și o reglare eficiente cu sisteme PLC. Comunicarea standardizată, bidirecțională între senzori, actuatoare și nivelul de control nu doar simplifică punerea în funcțiune, ci crește și fiabilitatea procesului. IO-Link este complet independent de magistrala de câmp.

În plus, IO-Link constituie o bază centrală pentru Internetul industrial al lucrurilor (IIoT) și pentru transformarea digitală: Datele în timp real, întreținerea predictivă și transparența consecventă de la senzorul individual la cloud permit o producție inteligentă și interconectată. ifm oferă un portofoliu cuprinzător de soluții diverse și holistice, care vă permit să implementați fără probleme digitalizarea instalațiilor dvs.

ifm – Partenerul dvs. de sistem



Oferim soluții hardware


Oferim soluții software


Oferim servicii

• Senzori și dispozitive IO-Link
• Module IO-Link Master și module Ethernet
• Module IO-Link
• Dispozitive IIoT edgeDevices și controler
• Comutatoare
• Distribuitoare de energie pasive
• Tehnologie de conectare
• Întrerupătoare
• Sursă de alimentare

• moneo configure
(IO-Link master, dispozitive și GSDML)
• Platforma moneo IIoT
• Asistentul industrial AI moneo
• moneo RemoteConnect
• moneo Track & Trace
• moneo connect
(edge și conectivitate)
• Software pentru lanțul de aprovizionare și integrare SAP
(SFI)

• Asistență tehnică
• Instruire
• Ateliere
• Seminarii web
• Mostre de software
• Integrare soluții
• Certificate / Rapoarte
• Servicii de calibrare

De ce ifm?

Membru fondator al comunității IO-Link

ifm ca partener de sistem

Peste 50 de ani de experiență în automatizare

Activ în 145 de țări – partenerul dvs. local și global

Consiliere personalizată și asistență pentru aplicații

Garanție de 5 ani

Intrarea dvs. – directă, simplă, scalabilă

Cu kiturile noastre de pornire, serviciile digitale și masterele IO-Link puternice, vă facilităm începerea. Fie că este vorba de o mașină mică sau de o modernizare la scară largă – vă sprijinim cu expertiză, abordare sistematică și pasiune.

Accesați kiturile de pornire ➜