• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. Dispozitive IO-Link

Dispozitive IO-Link – tehnologie de senzori pentru industria inteligentă

Vă oferim cea mai cuprinzătoare gamă de dispozitive IO-Link de pe piață – adaptată pentru o gamă extinsă de industrii și utilizări. Alegeți dintre mii de dispozitive și beneficiați întotdeauna de avantajele extinse ale tehnologiei IO-Link.

Dispozitivele noastre IO-Link furnizează de obicei mai multe valori de proces dintr-un singur senzor. În plus, aveți acces la o varietate de funcții suplimentare specifice senzorilor care fac aplicația dvs. mai inteligentă și mai eficientă. Datorită opțiunilor de diagnosticare integrate prin biți de stare și coduri de evenimente detaliate, puteți detecta defectele în orice moment și puteți reacționa în mod țintit – pentru o disponibilitate maximă a instalației.

Aflați mai multe despre gama noastră largă de dispozitive IO-Link mai jos.

Senzori de poziție IO-Link

Senzori de proces IO-Link

Senzori IO-Link pentru controlul mișcării

Sisteme de identificare IO-Link

Accesorii IO-Link

Dispozitive IO-Link / actuatoare

Funcții IO-Link complete

IO-Link permite transmisia de date fără pierderi: pierderile de conversie sunt excluse prin comunicarea digitală, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmisiei de date.

IO-Link este independent de magistrala de câmp și poate fi integrat în toate sistemele comune demagistrale de câmp. Este posibilă și integrarea în sistemele IIoT/IT prin alte forme de comunicare.

Dispozitivele pot fi configurate rapid și ușor prin IO-Link – chiar și de la distanță sau în timpul funcționării.

Blocarea tastelor și a afișajului oferă protecție împotriva manipulării.

Funcția de backup și restaurare face automat backup și restaurează seturile de parametri – trebuie înlocuit doar dispozitivul.