• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. Convertor IO-Link și afișaje

Convertoare și afișaje IO-Link

În mașinile și instalațiile existente, senzorii și actuatoarele cu semnale analogice sau binare sunt adesea încă utilizați pentru monitorizarea și controlul proceselor. În contextul proiectelor de digitalizare sau de modernizare, utilizatorii caută modalități simple de optimizare a proceselor și de valorificare a semnalelor și datelor existente la nivel IT.

Pentru aceste aplicații și altele, ifm a creat un portofoliu extins de convertoare IO-Link. Aceste dispozitive pot converti rapid și ușor semnalele standard în semnale IO-Link și oferă numeroase beneficii atunci când sunt utilizate în sistemele de control sau în lumea IT. Spre deosebire de semnalele de control tradiționale, IO-Link oferă acces complet la informațiile senzorilor, diagnosticare îmbunătățită și avantaje în ceea ce privește problemele EMC.

Alegeți convertorul care funcționează cel mai bine pentru dumneavoastră.

Conversia semnalelor analogice de intrare și ieșire cu IO-Link

Funcționarea Intrare Ieșire Afișaj Produs

Conversia semnalelor analogice în semnale IO-Link

1 x 4-20 mA 1 x IO-Link / SIO
1 x 4-20 mA

DP2200 IP 67

DP4200 IP 69K

2 x 0-10 V IO-Link

DP1222 IP 67

DP3222 IP 69K

Conversia semnalelor IO-Link în semnale analogice IO-Link
(master)
2 x 4-20 mA DP1213 IP 67
2 x 0-10 V DP1223 IP 69K
Conversia semnalelor IO-Link în semnale analogice IO-Link
(dispozitiv)
2 x 4-20 mA EIO104 IP 69K

Conversia semnalelor RTD

RTD
(Pt100 or Pt1000)

1 x IO-Link
1x 4-20 mA

Fișe de temperatură TP
1 x IO-Link
1x 0-10 V

Procesarea semnalelor binare cu IO-Link

Funcționarea Intrare Ieșire Afișaj Produs

Divizor de date

  • Redirecționează un semnal IO-Link și generează un semnal de comutare suplimentar din IO-Link
IO-Link (dispozitiv)

1x IO-Link

1x DO (PNP/NPN)
E43406 IP 67
(PNP)

E43410 IP 67
(NPN)

Monitorizarea vitezei

  • Transmiterea vitezei curente (0,1 până la 2.000 Hz)
  • Afișaj al vitezei cu schimbare de culoare
2x DI
(intrare impulsuri,
activare)
1 x IO-Link
1x DO
sau
2x DO

DP2122 IP 67

DP4122 IP 69K

Contor

  • Evaluarea impulsurilor de până la 2.000 Hz pentru contorizarea descentralizată a obiectelor, a loturilor și a consumului
2 x DI
(intrare contor,
intrare funcție)
1 x IO-Link
1 x DO
sau
2 x DO

DP2302 IP 67

DP4302 IP 69K

Extensor de impulsuri

  • Prelungiți sau întârziați impulsurile pentru a le înregistra sau procesa în mod fiabil
2 x DI

1 x IO-Link
1 x DO
sau
2 x DO

DP2402 IP 67

DP4402 IP 69K

Releu de câmp

  • Pentru separarea sau amplificarea semnalelor de până la 1A (32V DC / 24V DC)
2 x DI

1 x releu NO
sau
1 x releu NC

DP1603 IP 67

DP3603 IP 69K
(NO)

DP1613 IP 67

DP3613 IP 69K
(NC)

Comunicare fără fir prin IO-Link și Bluetooth

Funcționarea Intrare Ieșire Afișaj Produs
Adaptor Bluetooth IO-Link în linie
Atingerea (citirea) unei comunicări IO-Link existente între dispozitiv și magistrală prin Bluetooth și aplicația pentru smartphone moneo blue.
(inclusiv memoria istorică)
IO-Link
(dispozitiv)
IO-Link (master)
+ comunicare fără fir prin Bluetooth
E30446 IP 67
Adaptor Bluetooth IO-Link
Acces (citire și scriere) la toate dispozitivele IO-Link (parametri și valori de proces) pe o magistrală IO-Link prin Bluetooth și aplicația pentru smartphone moneo blue.
De asemenea, magistrala IO-Link poate fi configurată.
IO-Link
(master)
Comunicare fără fir prin Bluetooth EIO330 IP 69K
Sistemul Bluetooth Mesh
Sistemul Bluetooth Mesh este format din până la 50 de adaptoare Bluetooth EIO344 care pot fi asociate cu o stație de bază EIO404. Adaptoarele sunt conectate la senzori IO-Link (indiferent de producător) și transmit date de proces către stația de bază prin Bluetooth.
1 dispozitiv IO-Link
per EIO344

50 EIO344 per EIO404
Adaptor: Comunicare wireless prin Bluetooth Mesh + ieșire de comutare digitală

Stație de bază: MQTT + REST-AP
EIO404 IP 67
EIO344 IP 69K

Afișaje IO-Link

Funcționarea Produs
IO-Link DISPLAY
Poate indica valori de proces liber definite, texte și coduri QR care sunt transmise de la PLC.
E30391
AFIȘAJ în linie IO-Link
Indică datele și informațiile unui senzor IO-Link conectat.
E30430
IO-Link master DISPLAY
Afișează datele și informațiile senzorilor ifm IO-Link conectați la o magistrală IO-Link.
E30443
Afișaj multifuncțional pentru monitorizarea semnalelor analogice standard.
Afișează două valori transmise de la masterul IO-Link către acest dispozitiv.
Achiziționarea și calcularea a două semnale analogice și ieșire prin IO-Link.
DX2045
DX2055