• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Tehnologia

Aflați mai multe detalii despre tehnologia IO-Link

Standardul global: IO-Link

Înainte ca IO-Link să se impună pe piață, senzorii și actuatoarele utilizau în principal semnale binare și analogice. Acestea transmit doar date de diagnostic limitate. Odată cu standardul global IO-Link, sunt transmise valori tot mai numeroase și mai precise, fiind puse la dispoziție cantități mari de date de diagnostic. În același timp, complexitatea conexiunilor senzorilor este redusă, proiectarea sistemului este mai simplă, cablarea este optimizată, iar opțiunile de integrare sunt mai diverse.

Tehnologia IO-Link poate fi integrată în sisteme de automatizare cu PLC-uri și, de asemenea, în tehnologii IIoT. În general, IO-Link oferă trei tipuri de date, care variază de la senzor la senzor: date ciclice, aciclice și legate de evenimente.

Comunicarea dispozitivelor IO-Link

Avantaje suplimentare IO-Link

ifm oferă, ca standard, informații și funcții suplimentare în multe dintre dispozitivele sale IO-Link

În datele ciclice

  • Un senzor – mai multe valori de proces
  • Structuri standardizate de date de proces
  • Starea dispozitivului
  • Tehnologie de senzori cu funcție extinsă și controlabilă

În datele aciclice

  • Identificare: Etichete pentru utilizare, funcție și locație, URI produs („Identification Link” conform IEC 61406)
  • Date specifice senzorului, cum ar fi contorul de ore de funcționare, contorul de cicluri de comutare și temperatura internă
Calendar

Date de eveniment

  • Prezentare generală a datelor de diagnosticare
  • Stocarea datelor de diagnosticare

Utilizare într-un PLC


Date ciclice
Este foarte ușor să utilizați date ciclice într-un PLC. Se definesc un interval de adrese și o dimensiune. Acestea sunt prezentate în descrierea interfeței IO-Link și sunt disponibile pentru fiecare senzor ifm pe site-ul nostru web. Dacă sunt definite corect, datele sunt disponibile pentru utilizare în program.

La ifm, standardizăm structurile de date și vă ajutăm să integrați rapid și ușor dispozitivele IO-Link în sistemele dvs. În funcție de mapare, datele de proces pentru unele dispozitive pot necesita calcul sau ajustarea intervalului de adrese (deplasare de biți, inversare de octeți, factor).

Date aciclice
Comunicarea aciclică permite accesul la parametri specifici și permite configurarea și ajustarea parametrilor dispozitivului

  • prin intermediul unui software precum moneo blue sau moneo configure
  • prin intermediul blocurilor funcționale din PLC
  • pentru Profinet: Integrarea parametrilor în GSDML este posibilă (PLC Tool)

Utilizare în IIoT

Sunt disponibile diverse metode de comunicare pentru comunicarea IIoT. Masterul poate comunica prin REST API, MQTT sau OPC UA. Informațiile sunt disponibile în format JSON. Datele ciclice, aciclice și de eveniment pot fi citite și scrise. ifm oferă soluții simple care convertesc datele în informații lizibile utilizând IODD lizibil de mașină și le pun la dispoziția sistemelor din aval.

Fișier IODD și descrierea interfeței IODD

„IO Device Description” (IODD - Descrierea dispozitivului IO) conține detalii despre informațiile disponibile de la dispozitiv, cum ar fi identitatea, parametrii, datele de proces, datele de diagnosticare și proprietățile de comunicare. IODD este de obicei descărcat ca fișier .zip și conține un fișier .xml și fotografii ale produsului.

Unele programe de inginerie, cum ar fi software-ul nostru de configurare moneo configure free, și unele sisteme de automatizare pot utiliza direct un fișier IODD. În majoritatea cazurilor, însă, utilizarea IODD nu este necesară, deoarece trebuie doar să cunoașteți locația datelor disponibile. ifm publică descrierea interfeței IO-Link (fișier PDF) într-un format lizibil pentru a vă ajuta să înțelegeți informațiile la care aveți acces.

  • Toate fișierele IODD de la toți producătorii pot fi găsite în IODDfinder
  • Fișierul IODD și descrierea interfeței IO-Link în format PDF pot fi găsite pe site-ul nostru web în zona de descărcare pentru fiecare dispozitiv IO-Link.

Extras din descrierea interfeței IO-Link pentru SD5500 (numai date de intrare)

Porturi IO-Link

Un master IO-Link oferă de obicei mai multe porturi IO-Link pentru conectarea dispozitivelor IO-Link. Se face distincție între porturile A și B. Acest lucru este standardizat la nivelul tuturor producătorilor și descris în specificația IO-Link.

  • Comunitatea IO-Link oferă o listă de dispozitive care au fost testate și aprobate pentru conformitatea cu specificația.

Timpii de ciclu IO-Link

În funcție de cerințele privind rata de transfer a datelor și timpul de răspuns, IO-Link distinge între trei tipuri de comunicare: COM1, COM2 și COM3.
Aceste tipuri de transmisie definesc rata de transfer a conexiunii punct-la-punct între masterul IO-Link și dispozitiv și permit adaptarea optimă la diferite utilizări:

  • COM1 – 4,8 kbaud
    Pentru senzori simpli cu volume mici de date. Deosebit de potrivit pentru cabluri mai lungi sau medii poluate electromagnetic.
  • COM2 – 38,4 kbaud
    Standardul dovedit pentru multe aplicații industriale, cu un raport echilibrat între viteză și stabilitate.
  • COM3 – 230,4 kbaud
    Pentru senzori și actuatoare de înaltă performanță, cu volume mari de date și timpi de ciclu scurți – ideal pentru procese rapide de măsurare sau control.

Tipul de comunicare adecvat este selectat automat la stabilirea conexiunii între master și dispozitiv. Acest lucru asigură o comunicare fiabilă, specifică aplicației, în orice moment.