• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Selectare produs
  3. IO-Link Master
  4. Master IO-Link PerformanceLine

Selecția de produse PerformanceLine

Performanță maximă pentru aplicații exigente

Masterele IO-Link PerformanceLine (seria AL14) au fost special dezvoltate pentru funcționarea fiabilă a dispozitivelor cu cerințe ridicate de putere. Datorită designului lor robust, acestea nu numai că permit controlul sigur al actuatoarelor de până la 2 amperi, dar oferă și funcții pentru monitorizarea eficientă a energiei.

Cu sursa de alimentare standardizată M12 cu codificare L, dispozitivele pot fi integrate cu ușurință în sistemele existente. Funcția integrată de conectare în serie simplifică cablarea, în timp ce limitarea curentului și monitorizarea pe port asigură siguranță maximă.

Prezentare generală a sistemului

Avantajele PerformanceLine

Monitorizare integrată a energiei
Măsurarea tensiunii și curentului pe port pentru analizarea și optimizarea consumului de energie.

Distribuție sigură a energiei
Limitele de curent reglabile pe port protejează în mod fiabil dispozitivele și cablurile împotriva suprasolicitării.

Putere de ieșire ridicată
Controlul actuatoarelor cu până la 2 A pe port – ideal pentru dispozitive de câmp de mare putere.

Instalare ușoară cu lanț în serie
Alimentare consistentă cu energie prin conectori M12 cu cod L – reduce semnificativ efortul de cablare.

Funcția și cablarea PerformanceLine

PerformanceLine AL14xx

Caracteristici PerformanceLine

Alimentare cu energie în serie

Alimentarea în serie permite conectarea în serie a mai multor master IO-Link și a altor dispozitive de câmp, eliminând necesitatea conectării individuale a fiecărui dispozitiv la sursa de alimentare. Aceasta utilizează un conector M12 standardizat, codificat L, proiectat pentru curenți mai mari.

  • Efort de cablare redus semnificativ
  • Cablare curată, structurată
  • Soluție ideală pentru mașini modulare sau linii lungi de transport

Curent nominal de 2 A

Multe aplicații utilizează actuatoare de înaltă performanță, cum ar fi electrovalve, clești, acționări sau terminale de supape. Acestea necesită mai multă energie decât pot furniza porturile IO-Link standard.
Masterul IO-Link PerformanceLine din seria AL14 permite conectarea sigură și fiabilă a acestor actuatoare cu o cerință de curent de până la 2 amperi pe port.
Masterul oferă, de asemenea, limitarea curentului reglabilă pentru a proteja dispozitivele și cablurile împotriva suprasolicitării.

  • Conectarea directă a dispozitivelor de înaltă performanță fără relee de sarcină externe
  • Fiabilitate sporită prin protecție țintită
  • Soluții mai compacte datorită eliminării componentelor suplimentare

Produse PerformanceLine