• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Configurarea dispozitivului

Configurați dispozitivele IO-Link cu moneo configure

moneo configure este soluția gratuită a ifm pentru parametrizarea produselor IO-Link. Parte a platformei software IIoT în continuă dezvoltare a ifm, cunoscută sub numele de moneo, moneo configure se instalează pe computerul dumneavoastră cu Windows și oferă un instrument centralizat pentru detectarea, parametrizarea, vizualizarea și diagnosticarea dispozitivelor IO-Link, indiferent de producător.

Interfața intuitivă simplifică configurarea dispozitivelor și reduce timpul de punere în funcțiune a mașinilor. moneo blue conectează wireless dispozitivele IO-Link pe platforme iOS sau Android prin Bluetooth.

Funcții software

Configurarea dispozitivelor IO-Link

  • Localizarea tuturor dispozitivelor IO-Link conectate la rețea
  • Configurarea adreselor IP ale masterelor IO-Link ifm
  • Citirea și scrierea parametrilor pentru toate senzorii și dispozitivele IO-Link
  • Modificări de parametri online și offline pentru senzori și dispozitive IO-Link
  • Suport pentru senzori și dispozitive IO-Link de la terți cu fișiere IODD

Vizualizarea

  • Generare automată a tablourilor de bord fără configurare de către utilizator
  • Vizualizare rapidă a valorilor în timp real de la senzorii și dispozitivele IO-Link
  • Vizualizarea istoricul tendințelor pe termen scurt

Gestionarea IODD

  • Vizualizarea cataloagelor IODD locale și online
  • Instalarea actualizărilor
  • Importarea fișierelor IODD

De ce moneo configure?

Gestionarea înregistrării datelor de parametrizare

Setarea ușoară și înlocuirea dispozitivelor IO-Link cu un singur instrument

Instrument pentru toate dispozitivele IO-Link

Setări dispozitive independente de producător, online / offline, cu program de gestionare integrat IODD

Vedere de ansamblu asupra tuturor dispozitivelor IO-Link în rețea

Scanarea unei rețele IO-Link complexe cu masteri și dispozitive.

Cockpit dinamic

Vizualizarea paralelă o valorilor și parametrilor de procesare

Conectarea dispozitivelor la moneo configure cu adaptor USB

moneo configure conectează dispozitivele prin USB și Ethernet. Citiți mai multe informații mai jos sau obțineți mai multe informații despre configurarea și asistența IO-Link.

Conectați-vă cu interfața USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Avantaje

  • Alimentare senzor prin USB (cablu inclus în ZZ1060)
  • Ușor de transportat

Dezavantaje

  • Poate fi conectat un singur dispozitiv simultan


Conectare prin master IO-Link / Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Avantaje

  • Conectare simultană la mai multe dispozitive și master-uri
  • Acces la dispozitive fără a modifica/deconecta cablajul comenzilor existente

Dezavantaje

  • Alimentare separată de 24 VCC necesară pentru master IO-Link

Descărcați gratuit moneo configure

  1. Creați-vă contul my ifm și conectați-vă
  2. Descărcați gratuit versiunea de testare (fișier EXE)

După instalarea moneo și conectare, apare automat o selecție de tipuri de activare.

Selectați aici „moneo configure activare licență gratuită”.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

Selectați „Free moneo configure SA” (Configurare moneo SA gratuită) din licențele disponibile.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

După selectarea licenței și clic pe „Next” (Următorul), începe procesul de activare.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Acum sunteți gata să configurați masterele și dispozitivele IO-Link.