modul de temperatură IO-Link
AL2284
IOL MOD 4xTEMP IP69K
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 200; (US) |
Clasa de protectie | III |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 4 |
---|
Intrări
Numar de intrari analogice | 4; (PT100: connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors; PT1000: connection of 2-wire, 3-wire and 4-wire sensors, TCK, TJK) |
---|---|
Precizia intrării analogice [%] | ± 0,3 |
Intrare analogică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrare analogică |
|
||||||
Intrare analogică |
|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 75; (5...75) | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K; (functionare cu capace protectoare din otel inoxidabil: IP 69K) | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 283,8 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA gri; Conector mama: inox (1.4404 / 316L) |
Material de etansare | EPDM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Conectare electrică - Intrări
X1.0...X1.3 | Conector: 4 x M12; codificare: A; Etanşare: EPDM |
---|