Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 100...700; (US) |
Clasa de protectie | III |
Evaluarea curenta pe port [A] | 0,1 |
---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 12 |
---|
Numar de intrari digitale | 12; (6 x 2 PNP tipul 2 in conformitate cu IEC 61131-2) |
---|---|
Alimentarea senzori intrari | IO-Link |
Tensiune de alimentare [V] | 16...30 |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,3 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 | ||||
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 | ||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | ||||
Protectie | IP 65; IP 67 | ||||
Tip de protecție (NEMA 250) | 6P | ||||
Grad de contaminare | 2 | ||||
Medii chimice |
|
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 197 |
Greutate [g] | 289 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA portocaliu; Conector mama: alama nichelată |
Material de etansare | FKM |
Display |
|
---|
Accesorii (opțional) |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
X1 | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
X1.0...X1.5 | Conector: 6 x M12; codificare: A; Etanşare: FKM |
---|