• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Convertoare și afișaje IO-Link
  2. Extensoare de impulsuri

Extensor de impulsuri cu capacitate IO-Link

Cale de conectare între extensorul de impulsuri, senzor, cloud, magistrală, controler și IO-Link

Controlat din exterior vs. controlată prin impulsuri

În special în procesele cu impulsuri de comutare scurte, detectarea fiabilă a fiecărui impuls de comutare al unui senzor reprezintă o provocare pentru un sistem de control și pentru modulele sale de intrare. Aici intervine dispozitivul de extensie a impulsurilor: Utilizând configurația de intrare „controlat din exterior”, fiecare impuls de intrare, indiferent cât de scurt, este emis ca semnal de comutare cu o durată definită.

Dacă aveți nevoie de funcționalitatea unui releu temporizat, puteți utiliza configurația de intrare „controlat prin impulsuri”. Decalajul de comutare vă permite să opriți impulsurile de intrare scurte sau să întârziați comutarea ieșirilor. Întârzierea la deconectare menține ieșirile active pentru durata definită.
Tehnologia de conectare M12 permite montarea pe teren a extensorului de impulsuri între senzor și modulul de intrare. Parametrii sunt setați pe dispozitiv sau prin IO-Link.

Întrebări frecvente despre extensoarele de impulsuri