You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
  1. Produse
  2. IO-Link
  3. Accesorii IO-Link / tehnologii de conectare
  4. Accesorii IO-Link
  5. EIO330

adaptor bluetooth IO-Link

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

adaptor bluetooth IO-Link

EIO330

IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW

  • Citirea și scrierea datelor la dispozitivul IO-Link conectat prin bluetooth
  • Acces ușor la senzori prin intermediul aplicației smartphone ifm moneo blue
  • Transmiterea și înregistrarea valorilor de proces ale tuturor senzorilor IO-Link conectați la master
  • Transmiterea informațiilor principale
  • ifm moneo blue gratuit pentru iOS și Android

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie afișaj pentru toate valorile de proces ale senzorilor conectați la același master; Configurarea dispozitivului și diagnoză; setarile de parametrizare si analiza ale unitatii; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1
Aprobare radio pentru EU/RED; Australia; SUA; Noua Zeelandă; Canada; Japonia; Brazil; China; Africa de Sud; Argentina; Singapore; Mexic; Malaezia; Vietnam; Chile; Thailanda; Taiwan; Coreea de Sud; India; Namibia; Indonezia
Notă privind omologarea radio
Lista țărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Tensiunea nominala DC [V] 24
Consum de energie [mA] < 30
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] pentru comunicarea IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1
IO-Link Device
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,3
Software / Programare
Optiuni de parametrizare înregistrare valoare de proces
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link; Bluetooth
Bluetooth
Transmisie standard BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Bandă de frecvență 2,4 - 2,482 GHz
Putere de transmisie [mW] 10; (10 dBm)
Rază de acţiune typ. 20 m
IO-Link Device
Tip transfer COM3 (230,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100)
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 2,3
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
Mod implicit 0x000521
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...60
Temperatura depozitare [°C] -40...70
Protectie IP 67; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 în recipiente metalice închise
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 15 g (6 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 2 g (10...150 Hz)
MTTF [ani] 281
Aprobare UL
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Low Voltage / Limited Energy
UL numar fisier E205959
Date mecanice
Greutate [g] 94
Materiale inox (1.4404 / 316L); PA; Etanşare: FKM;
Afisaj / elemente de operare
Display
Operare Bluetooth dereglare 1 x LED, 3 culori
Observaţii
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit