- Convertoare și afișaje IO-Link
- Adaptoare de releu
Adaptoare de releu pentru utilizare în teren
Comutați 24 V c.a. sau 32 V c.c. fără ocolire
Din ce în ce mai multe componente pentru tehnologia de automatizare sunt potrivite pentru utilizarea pe teren datorită gradului ridicat de protecție IP și tehnologiei de conectare M12. De regulă, acestea au ieșiri semiconductoare cu niveluri de 24 V și curenți de comutare maximi între 20 și 300 mA. În cazul în care sunt necesare alte tensiuni, curenți de comutare mai mari sau separare electrică, releele reprezintă soluția preferată – pentru care, însă, până acum era necesar un ocol prin intermediul unui tablou de comandă. Cu ajutorul adaptoarelor de relee de la ifm, sunt acum disponibile relee compatibile cu câmpul de lucru, care pot fi conectate ușor și fiabil datorită tehnologiei de conectare M12 utilizate în mod obișnuit în domeniu.