Natychmiastowa informacja o awarii stacji pomp |
Proste podłączenie | Uniknięcie wysokich kosztów wskutek zalania |
Na obszarach, gdzie naturalny spadek nie jest wystarczający do transportu ścieków, instalowane są mniejsze przepompownie. Zapobiegają one również powodziom podczas intensywnych opadów deszczu. Zazwyczaj jedna lub dwie przepompownie przypadają na obszar mieszkalny liczący 50 gospodarstw domowych.
Ich stosunkowo prosta konstrukcja składa się z pomp sterowanych elektrycznie i czujników poziomu, które działają mechanicznie lub za pomocą ultradźwięków. W przeszłości przepompownie nie były wyposażone w żadne rozwiązania monitorujące. Jeśli pomiar poziomu nie działał, pompa nie uruchamiała się, a stacja przepełniała się. Awarie przepompowni były zauważane dopiero w momencie wystąpienia lokalnych podtopień. Miało to konsekwencje finansowe: cysterna z pompą do czyszczenia kosztowała kilka tysięcy euro. Jednocześnie takie incydenty z zalewaniem nie poprawiały reputacji firmy.
W przeszłości zdalne monitorowanie okazało się trudne, ponieważ podłączenie ponad 400 przepompowni do sieci było po prostu zbyt skomplikowane. Wyzwanie to zostało rozwiązane za pomocą urządzenia ifm io-key, które oferuje prosty i szybki sposób przesyłania danych z czujników bezpośrednio do chmury.
Kompaktowe urządzenie wymaga jedynie zasilania i wystarczającego zasięgu sieci komórkowej. Do komunikacji moduł wykorzystuje wąskopasmowy IoT lub sieć 2G; Alternatywnie można wykorzystać połączenie z siecią komórkową za pośrednictwem LTE CAT M1.
Ponieważ przesyłane są tylko niewielkie ilości danych, takie wąskopasmowe sieci są całkowicie wystarczające. Za pośrednictwem modułu wejściowego IO-Link, moduł io-key w przepompowni jest podłączony do analogowych sygnałów czujników poziomu i sygnałów stanu pomp.
Instalacja opiera się na zasadzie plug & play: Po podłączeniu czujników do io-key, wartości stają się natychmiast dostępne w chmurze i można je obserwować za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego. System optymalnie łączy się z platformą IIoT moneo. Jeśli element w przepompowni ulegnie awarii, rozwiązanie monitorujące natychmiast uruchomi alarm, umożliwiając personelowi konserwacyjnemu interwencję przed wystąpieniem zalania. Już w pierwszych miesiącach po instalacji udało się zapobiec dwóm zalaniom spowodowanym awariami przepompowni.