io-key – scentralizowane monitorowanie danych z czujników dla małych lub zdecentralizowanych zastosowań
Twoje korzyści
Monitorowanie na zasadzie plug & play:
Monitorowanie instalacji za pomocą czujników bez konieczności planowania sieci lub okablowania.
Monitoruj to, co ważne
Otrzymuj komunikaty alarmowe przez SMS lub e-mail, gdy wystąpi problem.
Łatwa instalacja:
Zasilanie i dostępna sieć GSM – tylko tego potrzebuje io-key.
Duża elastyczność:
Możliwość swobodnego wyboru miejsca montażu – nawet na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP65. Swobodny wybór dużej liczby czujników IO-Link do wszystkich zastosowań.
Wydajność:
Niski koszt w porównaniu z innymi rozwiązaniami przemysłowymi opartymi na chmurze.
Oszczędność czasu i pieniędzy w trakcie montażu.
Dzięki io-key od samego początku możesz postawić na łatwy w obsłudze, a zarazem skuteczny sposób monitorowania procesów i instalacji. Zasilanie i dostępna sieć GSM – tylko tego potrzebuje io-key, aby przesyłać dane z podłączonych czujników IO-Link do chmury. Skomplikowane połączenie z siecią firmową lub sterownikiem nie jest potrzebne.
- Podłącz do zasilania
- Podłącz do 2 czujników IO-Link
- Zarejestruj! Gotowe!
Wygodne: alarm działa e-mailem lub SMS-em, automatyczne raporty
Przejrzysty pulpit umożliwia ustawianie wartości granicznych dla podłączonych czujników kilkoma kliknięciami myszy. Po przekroczeniu tych wartości granicznych użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mailem lub SMS-em. Ponadto wszystkie rodzaje danych można podsumować i wyeksportować automatycznie w postaci raportów.
Wydajne: wytrzymała obudowa, ogromny wybór czujników
Praca w zapylonym środowisku lub na zewnątrz: wysoki stopień ochrony IP65 sprawia, że io-key to idealne rozwiązanie do wszystkich zastosowań. Dzięki możliwości podłączenia dwóch czujników można zrealizować szeroką gamę koncepcji monitorowania. Firma ifm oferuje wiele różnych czujników IO-Link do tego celu.
Jak często potrzebujesz informacji?
Możliwych jest do 4 różnych częstości transmisji:
- Raz dziennie → Do codziennego sprawdzania informacji, takich jak poziomy lub poziomy punktów.
- Co godzinę → Na przykład podczas monitorowania stanów lub wartości temperatury.
- Co minutę→ Do częstego sprawdzania informacji, takich jak wykrywanie pozycji lub wartości maszyn.
- Co 10 sekund → Idealna częstość w przypadku sprawdzania informacji krytycznych, takich jak konserwacja zapobiegawcza.
Znajdź taryfę danych, która odpowiada Twoim potrzebom:
Tymczasem monitorowanie zdecentralizowanych procesów i instalacji może być dziecinnie proste.
Monitorowanie przepływu w pompowniach
Dzięki io-key użytkownik może w dowolnej chwili nadzorować prawidłową pracę pomp w oddalonych lub mobilnych pompowniach. Funkcja alarmu natychmiast zgłasza wszelkie odchylenia od wartości zadanej, dzięki czemu można szybko przywrócić niezbędną wydajność pompowania.
Pomiar poziomu w zbiornikach
Silosy zasobnikowe, zbiorniki z tuszem do drukarek lub domieszkami do betonu mają jedną wspólną cechę: należy uzupełniać ich zawartość przed całkowitym opróżnieniem. Dostawcy, którzy wyposażają zbiorniki klientów w io-key, mogą zapewnić niezawodne i nieprzerwane podawanie produktu. Po uzyskaniu wcześniej określonego poziomu pracownicy logistyki mogą automatycznie rozpocząć uzupełnianie produktu w zbiorniku. To znacznie podnosi jakość obsługi!
Konserwacja zapobiegawcza maszyn zdalnych
Za pomocą io-key można monitorować wentylatory w zdecentralizowanych chłodniach lub magazynach oraz oddalone silniki lub pompy, np. w rolnictwie zautomatyzowanym. Czujniki drgań wykryją uszkodzenia łożysk, brak wyważenia i podobne oznaki nadchodzącej awarii maszyn, a następnie zgłoszą je do centralnego pulpitu użytkownika za pośrednictwem io-key. Takie rozwiązanie wyklucza nieplanowane przerwy w pracy oraz zapewnia zachowanie jakości produktu dzięki utrzymywaniu niezmiennych warunków składowania.
Jeszcze Cię nie przekonaliśmy?
Do tej pory wyposażenie zdalnych części systemu do monitorowania w czujniki, aby następnie móc analizować sygnały, było bardzo czasochłonne i kosztowne.
Menedżer produktu Michael Strauss pokazuje, jak łatwo i szybko można to zrobić za pomocą io-key.