- Doradztwo techniczne
- Serwis kalibracyjny
Odkryj usługę kalibracji ifm
Precyzyjna kalibracja z ifm electronic
Precyzyjne i niezawodne przyrządy pomiarowe są niezbędne do zapewnienia płynności procesów i wysokiej jakości produktów. Jako doświadczony dostawca usług kalibracyjnych, nasze laboratorium kalibracyjne oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie kalibracji i ponownej kalibracji sprzętu pomiarowego.
Kalibracje stają się coraz ważniejsze. W różnych branżach, takich jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny i motoryzacyjny, normy i wytyczne wymagają kalibracji lub weryfikacji w celu zapewnienia stałej jakości produktu i uniknięcia jego wycofania z rynku*.
Certyfikat kalibracji dokumentuje docelowe/rzeczywiste porównanie urządzenia referencyjnego i testowanego elementu i stanowi podstawę zarządzania jakością zgodnego z audytem. Dzięki przejrzystości uzyskanej na temat odchyleń pomiarowych, współczynniki kalibracji w urządzeniu lub parametry kontrolne mogą być regulowane niezależnie, minimalizując błędy pomiarowe.
W zależności od indywidualnych wymagań i specyfikacji krajowych, kalibracje ISO, A2LA i DAkkS są dostępne zarówno dla kalibracji początkowej, jak i ponownej.
*Certyfikowane i zatwierdzone procesy zgodne z normą DIN EN ISO 9001 zapewniają niezmiennie wysoką jakość kalibracji i rekalibracji. Oznacza to, że spełniają one wymagania odpowiednich norm, takich jak IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 50001.
Metoda kalibracji czujników ciśnienia ➜
Pomiar porównawczy do kalibracji czujników ciśnienia jest wykonywany za pomocą elektronicznych regulatorów ciśnienia i wysoce precyzyjnych testerów obciążeniowych przy użyciu obciążników o znanej masie.
Metoda kalibracji czujników temperatury ➜
Tutaj pomiar porównawczy wykonuje się w mieszanych, sterowanych temperaturowo kąpielach cieczowych, stosując wysoce precyzyjne czujniki temperatury odniesienia.
Metoda kalibracji czujników przepływu ➜
W zależności od medium, pomiar porównawczy wykonuje się przy użyciu wysoce precyzyjnych referencyjnych urządzeń przepływowych oraz dysz krytycznych.
Metoda kalibracji czujników drgań ➜
Pomiar porównawczy czujników drgań odbywa się poprzez porównanie wartości zmierzonej przez kalibrowany przetwornik z wartością zmierzoną przez standardowy akcelerometr.
Metoda kalibracji czujników analitycznych ➜
Pomiar porównawczy wykonuje się stosując wtórny roztwór kalibracyjny.
Skorzystaj z wykonania akredytowanych kalibracji
SKuteczność akredytowanych kalibracji (DAkkS) ➜
Kalibrację przeprowadza ifm jako akredytowane laboratorium za pomocą pomiaru porównawczego zgodnie z wytyczną DKD-R 5-1 (11/2023) „Kalibracja termometrów rezystancyjnych" lub wytyczną DKD-R 6-1 (03/2014) „Kalibracja manometrów" lub wytyczną KV-F001:2020-09 „Metoda kalibracji wewnętrznej czujników przepływu".
Systemy pomiarowe do wydawania DAkkS / certyfikatów fabrycznych ➜
Są one identyfikowalne z normami krajowymi Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) lub innymi normami krajowymi. W przeciwieństwie do certyfikatów kalibracji DAkkS, certyfikaty fabryczne nie są akceptowane jako dowód identyfikowalności.
Uwagi specjalne
- Oprócz analogowych wartości procesowych, firma ifm oferuje możliwość podania w certyfikacie kalibracji również wartości procesowych IO-Link.
- Wszystkie certyfikaty są dwujęzyczne i wydawane w języku niemieckim i angielskim
- O stosowne certyfikaty należy pytać przy zamawianiu danego artykułu
Kalibracje i rekalibracje dla różnych czujników – przegląd wielkości, które możemy kalibrować
|
|
Czujniki temperatury na podczerwień
|
Optyczny monitor cząstek oleju
|
|