- Czujniki temperatury według zastosowań
- Technologia konstrukcji
Technologia konstrukcji
Konstrukcja jednoelementowa ifm
Typowe zespoły RTD wykorzystują konstrukcję z komorą głowicy.Poniżej podsumowano problemy związane z taką konstrukcją. Wiele przyrządów do pomiaru temperatury oferowanych przez ifm ma hermetycznie zamkniętą konstrukcję IP69K w pełni wykonaną ze spawanej stali nierdzewnej 316. W pełni skalibrowana i gotowa do instalacji jednoczęściowa konstrukcja rozwiązuje wszystkie typowe problemy związane z dryftem systemów z komorą głowicy.
- Dopasowywanie, montaż i kalibracja nie są wymagane.
- Wiele urządzeń oferuje dodatkowe funkcje, takie jak 4-cyfrowy wyświetlacz numeryczny lub dioda LED stanu do weryfikacji działania w miejscu użycia.
- Ponieważ czujniki są w pełni zmontowane, skalibrowane i przetestowane w fabryce, wiele czujników ma certyfikat kalibracji, który można pobrać. Firma ifm może oferować tę bezpłatną usługę, ponieważ pewność kalibracji jest wbudowana w nasz system produkcji i jakości.
Inne zalety jednoczęściowej konstrukcji ifm to między innymi:
- Kalibracja RTD i elektroniki łącznie w produkcji, ponieważ są one zintegrowane. Z tego powodu występuje pojedyncza wartość dokładności, w przeciwieństwie do dokładności addytywnej dla wielu komponentów.
- Zamawianie jest łatwe dzięki pojedynczemu 6-cyfrowemu numerowi artykułu zamiast bardzo długich numerów części (20 lub więcej cyfr) określających każdy element.
Konkurencja dla komory głowicy
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod konstrukcyjnych przyrządów do pomiaru temperatury jest zespół komory głowicy. Składa się on z komory sondy, przyłącza procesowego, nakrętki łączącej, komory głowicy i złączki przyłączeniowej lub krążka złączki przyłączeniowej przetwornika. Poszczególne elementy są łączone ze sobą i ręcznie podłączane do zacisków śrubowych.
Gotowy zespół ma kilka wad:
- Jest to układ otwarty. Wszystkie elementy są narażone na wilgoć atmosferyczną. Wilgoć ta może łatwo wpłynąć na wrażliwy sygnał miliomowy, powodując dryft.
- Wiele zastosowań jest narażonych na działanie materiałów korozyjnych. Potęgują one skutki dryftu i zmniejszają dokładność sygnału.
- Ponieważ systemy komór głowicowych wymagają montażu, trudno jest zapewnić prawidłową kalibrację. Każda zmiana, taka jak dokręcenie zacisków lub wymiana krążka przetwornika, wymaga kalibracji całego systemu. Tego typu otwarte systemy wymagają ciągłej regulacji kalibracji i mają wysoki koszt posiadania ze względu na wymaganą konserwację.