- Czujniki temperatury według zastosowań
- Hydraulika mobilna
Hydraulika mobilna
| Grupa czujników | Zakres temperatur | Długości wprowadzenia | Sygnał | Maszyny | Kwestie do rozważenia |
|---|---|---|---|---|---|
TA |
-50...150°C | 25...200 mm | Przetwornik | Zintegrowany | • Dokładność +/- 0,3 K • Wyjście analogowe 4…20mA • Złącze elektryczne DEUTSCH, AMP lub M12 • Zintegrowane przyłącze procesowe |
TU |
-50...150°C | 25...50 mm | Przetwornik | Zintegrowany | • Dokładność +/- 0,3 K • Wyjście analogowe 0,5…4,5 VDC • Złącze elektryczne DEUTSCH, AMP lub M12 • Zintegrowane przyłącze procesowe |
TM |
-40...150°C | 25 mm | RTD | Sonda RTD 6 mm ze zintegrowanym przyłączem procesowym | • Klasa Adokładności, Pt100 • Złącze M12 do łatwego podłączenia • Zintegrowane przyłącze procesowe |