• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Urządzenia IIoT
  2. IIoT Controller

IIoT Controller to uniwersalne narzędzie, które spełnia wszystkie życzenia

Szukasz elastycznych rozwiązań w celu przeprowadzenia cyfryzacji swoich systemów i aplikacji? Czy chcesz wstępnie przetwarzać i gromadzić informacje o zakładzie, a także dane z czujników oraz przesyłać je do chmury? Szukasz rozwiązania, które pozwoli precyzyjnie wykonywać zadania związane ze sterowaniem? Nie ma problemu - ifm IIoT controller jest uniwersalnym narzędziem do wszystkich tych zadań.

Dlaczego kontroler IIoT?

Najwyższy poziom funkcjonalności i wygody

Wielofunkcyjność urządzenia działającego jako brama IT, system wizualizacji i potężny sterownik sprawia, że wyróżnia się ono jako wydajne i elastyczne rozwiązanie komunikacyjne do cyfryzacji urządzeń i systemów.

Moc

IIoT controller sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających warunkach. Procesor 1.3 GHz Quadcore pracuje w urządzeniach w temperaturze otoczenia do 60 °C w wariancie z wyświetlaczem i do 55 °C w wariancie z szafą sterowniczą, zachowując pełną wydajność.

Komunikatywność

Dzięki kontrolerowi IIoT wymiana danych z platformami chmurowymi lub lokalnymi jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Co więcej możliwy jest również dostęp do danych I/O poprzez plug & work, ponieważ obsługiwane są różne protokoły oparte na Ethernet.

Elastyczność

Kontroler IIoT jest całkowicie programowalny za pomocą CODESYS V 3.5 dzięki czemu można go indywidualnie dostosować do zadania. Może być używany jako sterownik PLC, urządzenie IIoT i/lub jako system wizualizacji. W wariancie z wyświetlaczem w kontrolerach IIoT wyświetlaną treść można dowolnie zaprogramować.

Bezpośrednia łączność z różnymi chmurami

Sterownik IIoT przesyłanie zarejestrowanych i przygotowanych danych do najpopularniejszych platform chmurowych np. AWS, Microsoft Azure and AnyViz. Co więcej, kontroler IIoT posługuje się powszechnie stosowanymi standardowymi protokołami komunikacyjnymi, takimi jak OPC UA i MQTT. Jeśli dane mają być rejestrowane i przetwarzane w czasie rzeczywistym, dane wejścia mogą być odczytywane, a wyjścia sterowane za pomocą protokołów Industrial Ethernet, takich jak: EtherCAT, EtherNet/IP lub Modbus TCP.

IO-Link

Kontroler IIoT zapewnia dostęp typu plug & work do poziomu wejściowego i wyjściowego poprzez Ethernet, dzięki czemu wszystkie wartości procesu są dostępne jako czytelne informacje z wartością i jednostką.

Kontroler IIoT w praktycznym zastosowaniu: Przegląd zastosowań

IIoT controller może być używany wszędzie, do:

  • zapisywania danych,
  • wykonywania zadań sterowania,
  • przesyłania danych do chmury lub na serwer lokalny lub
  • wizualizacji systemu, która może być programowalna w sposób dowolny.

Wszystko w jednym Bezpieczeństwo Wspierane są różne rodzaje chmur Elastyczność Doskonała integracja środowiska IO-Link Potencjał do oszczędzania Wytrzymała obudowa

Połączenie z chmurą, wizualizacja i potężny sterownik w jednym urządzeniu

Cyberbezpieczeństwo jest integralną częścią projektu urządzenia

Kontroler IIoT wspiera AWS i Anyviz

Swobodnie programowany za pomocą CODESYS V3.5

Dostęp typu Plug & Work do poziomu I/O poprzez Ethernet

Wszystkie wartości procesu są dostępne jako czytelne informacje

Wszystko w jednym: Różne klasy urządzeń połączone w jednym urządzeniu

Wariant o stopniu ochrony IP65 eliminuje szafy sterownicze

Obudowy z odlewanego ciśnieniowo aluminium są odporne nawet na najtrudniejsze warunki pracy