Znajduje zastosowanie w zbiornikach i silosach, do pomiaru płynów, materiałów sypkich lub indywidualnych przedmiotów: Uniwersalny pomiar poziomu i odległości z wykorzystaniem ultradźwięków jest niezawodny i dokładny. Jednakże w środowisku agresywnym, nawet jeśli czujnik nie wchodzi w bezpośredni kontakt z medium, żrące opary i wyziewy mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie i okres użytkowania czujnika. Na szczęście dzięki nowemu czujnikowi ultradźwiękowemu wykonanemu w całości z metalu nie ma już tego problemu. Od membrany po złącze czujnik jest całkowicie osłonięty wytrzymałą stalą nierdzewną wysokiej klasy. Tym samym jest on odporny na działanie czynników zewnętrznych, co wydłuża jego okres użytkowania.
Wykorzystując komunikację IO-Link można przekazywać cyfrowo wartości odległości lub można ustawić zakres pomiaru. Dzięki informacjom zwrotnym dotyczącym jakości echa, podczas instalacji można zoptymalizować wyosiowanie czujnika, a niezawodność działania można monitorować w sposób ciągły.