Konstrukcja | styki pozłacane; kabel ekranowany |
---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Wersja | 2.0 A |
---|
Waga [g] | 50,8 |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x USB, prosty |
Podłączenie | Przewód: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, ekranowany |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: B; Styki: pozłacane |