- Nowości produktowe
- IO-Link
- Skuteczna cyfrowa modernizacja za pomocą nowego rozdzielacza danych IO-Link
Skuteczna cyfrowa modernizacja za pomocą nowego rozdzielacza danych IO-Link

- Specyfika „podłącz i używaj” (plug & play) umożliwia późniejszą integrację bez zmiany instalacji
- Szybkie przekazywanie danych z czujnika do systemów wyższego poziomu IoT / chmury
- Doskonałe ułatwienie dla pracowników serwisu i konserwacji
Zwiększone możliwości dzięki IO-Link
- Łatwe wyodrębnianie odpowiednich danych IO-Link w celu wydajnej diagnostyki lub monitorowania procesu
Aktualny stan w instalacji
W starszych instalacjach analogowe lub cyfrowe sygnały wyjściowe z czujników zazwyczaj są wysyłane bezpośrednio do standardowych kart wejściowych sterowników i tam przetwarzane dalej. Ponadto współczesne czujniki są zwykle wyposażone w IO-Link. Dzięki temu przekazują one również dane, które w konwencjonalnych zastosowaniach zostałyby utracone.
Możliwość korzystania z zalet przyszłości już dziś
Rozdzielacz danych IO-Link umożliwia monitorowanie niezależnie od instalacji w systemie konwencjonalnym, który wcześniej pracował w trybie SIO. Sygnały wyjściowe powiązane ze sterownikiem wciąż wysyła się w trybie SIO do wejść sterownika. Ponadto są mierzone wartości procesowe i inne dane czujnika i przesyłane przez IO-Link do systemów wyższego poziomu (Smart Observer, chmura). Ustawianie parametrów czujnika jest możliwe np. za pomocą oprogramowania LR Device i mastera IO-Link.