You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Długi zasięg w najmniejszym formacie: czujnik indukcyjny o konstrukcji M8

  • Czujnik o dł. 30 mm do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
  • Duży zasięg pomiaru 6 mm do montażu podtynkowego
  • Uszczelnione: stopień ochrony od IP 65 do IP 69K
  • Gwint przelotowy do elastycznego montażu

Lekkie, niewielkie i wytrzymałe
Bardzo kompaktowa obudowa sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne dla montażu czujników lub konieczność obniżenia dodatkowej masy: W automatyce przemysłowej, w obrabiarkach lub na szybko poruszających się ramionach robotów ten miniaturowy czujnik zapewnia zasięg pomiaru prawie tak duży jak większe odpowiedniki. Czujnik jest bardzo wytrzymały dzięki obudowie ze stali nierdzewnej. A zakres temperatury od -40 do 85 °C umożliwia również stosowanie w przemyśle spożywczym.

Gwinty precyzyjnie dopasowano do siebie, aby ułatwić montaż czujnika w ograniczonej przestrzeni. Czujnik można przykręcić przez gotowy otwór z przodu lub z tyłu urządzenia. Cztery diody LED rozmieszczone na obwodzie co 90° umożliwiają sprawdzenie stanu przełączenia z dowolnego kierunku.