- Nowości produktowe
- Czujniki
- Jeden do każdego zastosowania
Jeden do każdego zastosowania
- Jednakowy współczynnik korygujący (K=1) do niezawodnego wykrywania wszystkich metali
- Niewielkie wymiary zwiększają zakres zastosowań i ograniczają zapasy magazynowanych części
- Odporność na zakłócenia dzięki wysokiej odporności na działanie pola magnetycznego do 300 mT
- Powłoka antyadhezyjna zapobiegająca przywieraniu skroplin spawalniczych
Wymaga małej ilości miejsca i umożliwia wszechstronne zastosowanie
Niewielki czujnik Kplus o prostokątnej konstrukcji IQ służy do określania położenia przedmiotów metalowych w zastosowaniach przemysłowych i ograniczonej przestrzeni. Dzięki stałemu zasięgowi wykrywania dla wszystkich metali oraz kablowi z PUR czujnik doskonale nadaje się do stosowania w napędach z łańcuchami kablowymi; bez dodatkowych nakładów realizuje różne scenariusze w instalacji.
Wytrzymały i odporny na pole generowane w trakcie spawania
Dzięki bardzo wysokiej odporności na pole magnetyczne, wzmocniony płaszcz kabla i powłokę antyadhezyjną czujnik doskonale sprawdza się w zastosowaniach spawalniczych.