You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Magnetyczny czujnik położenia do zastosowań spawalniczych

Magnetyczny czujnik położenia do zastosowań spawalniczych

Wytrzymała i odporna na uderzenia, zwarta konstrukcja z powłoką antyadhezyjną zapobiegającą przywieraniu skroplin spawalniczych

  • Powłoka antyadhezyjna zapobiegająca przywieraniu skroplin spawalniczych
  • Wykrywanie przedmiotów przez osłonę w celu ochrony czujnika
  • Niezawodny sygnał przełączający nawet w przypadku silnego zabrudzenia czujnika
  • Wytrzymały i odporny na uderzenia dzięki aktywnej powierzchni czołowej wykonanej z metalu
  • Niewielka konstrukcja do ograniczonych przestrzeni

Wykonany z myślą o wymagających środowiskach
Nowe kompaktowe rozwiązanie firmy ifm jest przeznaczone do pracy w trudnych warunkach zastosowań spawalniczych. Jego antyadhezyjna powłoka zapobiega przywieraniu skroplin spawalniczych, które po prostu ześlizgują się z solidnej metalowej obudowy. Nawet w przypadku silnego zabrudzenia i uderzenia czujnik działa niezawodnie i zawsze gwarantuje bezpieczną pracę.

Bezdotykowa detekcja przez osłonę
Czujnik może wykrywać przedmioty przez osłony nieferromagnetyczne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie. Niedrogą osłonę można wymienić bez udziału personelu technicznego.