1. Strona startowa
  2. Nowości produktowe
  3. IO-Link
  4. Koncentrator IO-Link

Koncentrator IO-Link

Rozproszone przełączanie wyjść cyfrowych przez IO-Link – rozbudowa modułów master IO-Link o 12 wyjść cyfrowych

  • Rozproszone przełączanie wyjść cyfrowych przez IO-Link
  • Do rozbudowy masterów IO-Link o 12 wyjść cyfrowych
  • Wersje do zastosowań przemysłowych oraz do obszarów o podwyższonych wymogach higienicznych
  • Dwa odseparowane galwanicznie i przełączane osobno obwody zasilania
  • Prąd wyjściowy do 1,8 A na jeden obwód zasilania

Rozproszone przełączanie wyjść przez IO-Link
Nowe moduły wyjściowe IO-Link umożliwiają łatwą i ekonomiczną rozbudowę modułów master IO-Link firmy ifm o wydajne wyjścia cyfrowe. Typowymi zadaniami jest rozproszone przełączanie obciążeń i urządzeń wykonawczych.

Obszary zastosowania
Moduły są dostępne w dwóch wersjach: Pomarańczowy moduł polowy serii Coolant jest odporny na działanie olejów i cieczy chłodząco-smarujących. Dzięki temu nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych. Szary moduł w obudowie wykonanej ze specjalnych materiałów nadaje się optymalnie do obszarów o podwyższonych wymogach higienicznych w branży spożywczej. Zapewnia wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K.