Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
18...30 DC; (US) |
Pobór prądu [mA] |
50; (US) |
Klasa ochrony |
III |
Dodatkowe zasilanie [V] |
18...28 DC; (UA) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] |
3600; (UA) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 12 |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych |
12; (6 x 2) |
Funkcja wyjścia |
PNP |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
1800 |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] |
3,6; (Maks. obciążenie prądowe na wyjściu: 1800 mA) |
Separacja galwaniczna |
tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Obsługiwane DeviceID |
Typ działania |
DeviceID |
default |
893 |
|
IO-Link Device
Typ transmisji |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
SIO tryb |
nie |
Min.czas cyklu procesu [ms] |
5,6 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-25...60 |
Temperatura składowania [°C] |
-25...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] |
2000 |
Ochrona |
IP 65; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) |
Stopień ochrony (NEMA 250) |
6P |
Stopień zabrudzenia |
2 |
Chemikalia |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
DIN IEC 61131-9 |
|
|
Odporność na wstrząsy |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [lata] |
63 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
314 |
Wymiary [mm] |
26 x 59,3 x 152 |
Materiał |
obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
działanie |
LED, kolor zielony |
Błąd |
LED, kolor czerwony |
Funkcja |
LED, kolor żółty |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - IO-Link
X1 |
Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Wyjścia
X1.0...X1.5 |
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 |
Konektor: M12; kodowanie: A |