You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Czujnik ciśnienia z IO-Link i dwoma wyjściami przełączającymi

Ciągłe przesyłanie wartości procesowych i zaawansowane funkcje diagnostyczne w obudowie 19mm

  • Dwa rozwiązania: Ciągłe przesyłanie wartości procesowych poprzez IO-Link i 2 wyjścia przełączające
  • Liczne możliwości ustawienia i zaawansowane funkcje diagnostyczne poprzez IO-Link
  • Niewielkie wymiary (klucz 19) oraz przyłącze procesowe G 1/4
  • Dokładność punktu przełączania < ± 0,5 %, powtarzalność < ± 0,05 %
  • Niedrogi i trwały dzięki zgrzewanej obudowie ze stali nierdzewnej

Miniaturyzacja do zastosowań przemysłowych
Nowy czujnik ciśnienia PV ma cienkowarstwową celkę pomiarową zespawaną bezpośrednio z przyłączem procesowym. Technologia ta zapewnia wysoką dokładność w niezwykle kompaktowej obudowie (klucz 19mm) przy optymalnym stosunku jakości do ceny.

Obszary zastosowania
Dzięki konstrukcji przyłącza procesowego bez uszczelek czujniki te mogą być stosowane oprócz zastosowań hydraulicznych również w innych środowiskach. W zastosowaniach przemysłowych zaletą jest grawerowana laserowo tuleja obudowy. Dzięki temu czujnik można zawsze łatwo zidentyfikować, nawet w trudnych warunkach pracy. Kolejną zaletą jest zintegrowany interfejs IO-Link. Dzięki IO-Link nowy czujnik ciśnienia przesyła wsposób ciągły wartości procesowe oraz pozostałe ważne dane, np. wartości szczytowe ciśnienia. Cyfrowe wyniki pomiarów są ponadto dokładniejsze, gdyż nie występują straty wynikające zkonwersji przez przetwornikC/A lub oddziaływań zewnętrznych (np. długości przewodów).